8M 50 - HTD timing pulleys with pilot bore
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_timing_pulleys/8m/8m_50_asmtab.prj},{NB=40450040},{TYPE=40- 8M- 50F},{CODE=40450040},{T=40},{EXEC=1F},{DP=101.86},{DE=100.49},{DF=106},{DM=75},{DI=-},{F=60},{L=70},{D=-},{C=-},{NF=77},{WEIGHT=3.60},{MAT=STEEL C45},{L1=90.0},{DFX=106.0},{DX=0},{NFX=77},{DIX=0},{CX=0},{PPATH=8m_50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d Ø Bore
[mm]
C
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
40450022
22- 8M- 50F
40450022
22
1F
56.02
54.65
60
43
-
60
70
-
-
53
1.10
STEEL C45
40450024
24- 8M- 50F
40450024
24
1F
61.12
59.75
66
45
-
60
70
-
-
69
1.20
STEEL C45
40450026
26- 8M- 50F
40450026
26
1F
66.21
64.85
70
48
-
60
70
-
-
61
1.60
STEEL C45
40450028
28- 8M- 50F
40450028
28
1F
71.30
70.08
75
50
-
60
70
-
-
79
1.70
STEEL C45
40450030
30- 8M- 50F
40450030
30
1F
76.39
75.13
82.5
55
-
60
70
-
-
73
2.00
STEEL C45
40450032
32- 8M- 50F
40450032
32
1F
81.49
80.16
87
60
-
60
70
-
-
76
2.35
STEEL C45
40450034
34- 8M- 50F
40450034
34
1F
86.58
85.22
91
66
-
60
70
-
-
66
2.80
STEEL C45
40450036
36- 8M- 50F
40450036
36
1F
91.67
90.30
97
70
-
60
70
-
-
68
3.10
STEEL C45
40450038
38- 8M- 50F
40450038
38
1F
96.77
95.39
102
75
60
70
-
-
70
3.30
STEEL C45
40450040
40- 8M- 50F
40450040
40
1F
101.86
100.49
106
75
-
60
70
-
-
77
3.60
STEEL C45
40450044
44- 8M- 50F
40450044
44
1F
112.05
110.67
120
75
-
60
70
-
-
75
4.40
STEEL C45
40450048
48- 8M- 50F
40450048
48
1F
122.23
120.86
128
80
-
60
70
-
-
78
5.00
STEEL C45
40450056
56- 8M- 50F
40450056
56
6F
142.60
141.23
150
90
116
60
60
18
20
85
5.68
STEEL C45
40450064
64- 8M- 50F
40450064
64
6F
162.97
161.60
168
100
137
60
60
18
20
90
6.93
STEEL C45
40450072
72- 8M- 50F
40450072
72
6F
183.35
181.97
192
100
158
60
60
18
20
97
7.95
STEEL C45
40450080
80- 8M- 50
40450080
80
7
203.72
202.35
-
110
180
60
60
18
20
-
7.96
CAST-IRON
40450090
90- 8M- 50
40450090
90
5
229.18
227.81
-
110
204
60
60
18
22
-
9.20
CAST-IRON
40450112
112- 8M- 50
40450112
112
5
285.21
283.83
-
110
254
60
60
18
22
-
12.16
CAST-IRON
40450144
144- 8M- 50
40450144
144
5
366.69
365.32
-
110
336
60
60
20
22
-
15.68
CAST-IRON
40450168
168- 8M- 50
40450168
168
5
427.81
426.44
-
120
400
60
60
20
22
-
18.99
CAST-IRON
40450192
192- 8M- 50
40450192
192
5
488.92
487.55
-
130
460
60
60
20
22
-
21.09
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성