8M 21 - Poly chain GT timing pulleys
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
GT Polly-Chain timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/gt_polly_chain_timing_pulleys/8m/8m_21_asmtab.prj},{NB=48621045},{CODE=48621045},{T=45},{EXEC=2F},{BUSH=2012},{D=-},{BM=50},{DP=114.59},{DE=112.99},{DF=120},{DM=92},{DI=-},{F=30},{S=32},{P=2},{C=-},{NF=75},{WEIGHT=1.30},{MAT=STEEL C45},{L=99.5},{L1=32},{BUSHX=2012},{DX=0},{DMX=92},{DIX=0.0},{PX=2.0},{CX=0.0},{NFX=75},{PPATH=8m_21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Ø Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48621022
8M-22S-21
48621022
22
1F
-
12
28
56.02
54.42
60
43
-
30
40
10
-
53
0.56
STEEL C45
48621025
TL 8M-25S-21
48621025
25
4F
1108
-
28
63.66
62.06
70
-
-
30
22
-
-
61
0.36
STEEL C45
48621028
TL 8M-28S-21
48621028
28
4F
1210
-
32
71.30
69.70
75
-
-
30
25
-
-
79
0.41
STEEL C45
48621030
TL 8M-30S-21
48621030
30
4F
1210
-
32
76.39
74.79
82.5
-
-
30
25
-
-
82
0.56
STEEL C45
48621032
TL 8M-32S-21
48621032
32
4F
1610
-
42
81.49
79.89
87
-
-
30
25
-
-
76
0.52
STEEL C45
48621034
TL 8M-34S-21
48621034
34
4F
1610
-
42
86.58
84.98
91
-
-
30
25
-
-
66
0.61
STEEL C45
48621036
TL 8M-36S-21
48621036
36
4F
1610
-
42
91.67
90.07
97
-
-
30
25
-
-
68
0.70
STEEL C45
48621038
TL 8M-38S-21
48621038
38
4F
1610
-
42
96.77
95.17
102
-
-
30
25
-
-
70
0.92
STEEL C45
48621040
TL 8M-40S-21
48621040
40
4F
1610
-
42
101.86
100.26
106
-
-
30
25
-
-
77
1.06
STEEL C45
48621045
TL 8M-45S-21
48621045
45
2F
2012
-
50
114.59
112.99
120
92
-
30
32
2
-
75
1.30
STEEL C45
48621048
TL 8M-48S-21
48621048
48
2F
2012
-
50
122.23
120.63
128
103
-
30
32
2
-
78
1.60
STEEL C45
48621050
TL 8M-50S-21
48621050
50
2F
2012
-
50
127.32
125.72
135
104
-
30
32
2
-
80
1.83
STEEL C45
48621056
TL 8M-56S-21
48621056
56
2F
2012
-
50
142.60
141.00
150
104
-
30
32
2
-
85
2.40
STEEL C45
48621060
TL 8M-60S-21
48621060
60
2F
2517
-
60
152.79
151.19
158
124
-
30
45
15
-
86
3.20
STEEL C45
48621064
TL 8M-64S-21
48621064
64
2F
2517
-
60
162.97
161.37
168
124
-
30
45
15
-
90
3.80
STEEL C45
48621075
TL 8M-75S-21
48621075
75
3
2517
-
60
190.99
189.39
-
124
-
30
45
15
-
-
6.20
CAST-IRON
48621080
TL 8M-80S-21
48621080
80
3
2517
-
60
203.72
202.12
-
124
-
30
45
15
-
-
6.00
CAST-IRON
48621090
TL 8M-90S-21
48621090
90
11
2517
-
60
229.18
227.58
-
124
198
30
45
7.5
14
-
5.40
CAST-IRON
48621112
TL 8M-112S-21
48621112
112
11
2517
-
60
285.21
283.61
-
124
253
30
45
7.5
13
-
7.40
CAST-IRON
48621140
TL 8M-140S-21
48621140
140
13
3020
-
75
356.51
354.91
-
150
324
30
51
10.5
11
-
9.00
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성