8M 12 - Poly chain GT timing pulleys
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
GT Polly-Chain timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/gt_polly_chain_timing_pulleys/8m/8m_12_asmtab.prj},{NB=48612040},{CODE=48612040},{T=40},{EXEC=2F},{BUSH=1610},{BM=42},{DP=101.86},{DE=100.26},{DF=106},{DM=85},{F=20},{S=25},{P=5},{NF=77},{WEIGHT=0.82},{MAT=STEEL C45},{L1=25},{D=-},{L=90.0},{BUSHX=1610},{DX=0},{DMX=85},{PX=5.0},{NFX=77},{PRA=4F},{PPATH=8m_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48612022
8M-22S-12
48612022
22
1F
-
28
56.02
54.42
60
43
20
30
10
53
0.43
STEEL C45
48612025
TL 8M-25S-12
48612025
25
2F
1108
28
63.66
62.06
70
49
20
22
2
61
0.25
STEEL C45
48612028
TL 8M-28S-12
48612028
28
2F
1108
28
71.30
69.70
75
56
20
22
2
79
0.37
STEEL C45
48612030
TL 8M-30S-12
48612030
30
2F
1210
32
76.39
74.79
82.5
60
20
25
5
82
0.41
STEEL C45
48612032
TL 8M-32S-12
48612032
32
2F
1610
42
81.49
79.89
87
66
20
25
5
76
0.43
STEEL C45
48612034
TL 8M-34S-12
48612034
34
2F
1610
42
86.58
84.98
91
69
20
25
5
66
0.45
STEEL C45
48612036
TL 8M-36S-12
48612036
36
2F
1610
42
91.67
90.07
97
76
20
25
5
68
0.59
STEEL C45
48612038
TL 8M-38S-12
48612038
38
2F
1610
42
96.77
95.17
102
78
20
25
5
70
0.70
STEEL C45
48612040
TL 8M-40S-12
48612040
40
2F
1610
42
101.86
100.26
106
85
20
25
5
77
0.82
STEEL C45
48612045
TL 8M-45S-12
48612045
45
2F
2012
50
114.59
112.99
120
92
20
32
12
75
1.10
STEEL C45
48612048
TL 8M-48S-12
48612048
48
2F
2012
50
122.23
120.63
128
103
20
32
12
78
1.42
STEEL C45
48612050
TL 8M-50S-12
48612050
50
2F
2012
50
127.32
125.72
135
104
20
32
12
80
1.60
STEEL C45
48612056
TL 8M-56S-12
48612056
56
2F
2012
50
142.60
141.00
150
104
20
32
12
85
2.10
STEEL C45
48612060
TL 8M-60S-12
48612060
60
2F
2012
50
152.79
151.19
158
111
20
32
12
86
2.40
STEEL C45
48612064
TL 8M-64S-12
48612064
64
2F
2012
50
162.97
161.37
168
111
20
32
12
90
2.70
STEEL C45
48612075
TL 8M-75S-12
48612075
75
3
2012
50
190.99
189.39
-
111
20
32
12
-
3.70
CAST-IRON
48612080
TL 8M-80S-12
48612080
80
3
2012
50
203.72
202.12
-
111
20
32
12
-
4.40
CAST-IRON
48612090
TL 8M-90S-12
48612090
90
3
2012
50
229.18
227.58
-
111
20
32
12
-
5.50
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성