피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NIDEC COMPONENTS
생성됨: 08.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIDEC COMPONENTS
8F
NIDEC COMPONENTS
Fujisoku Products
Toggle Switches
Powered by
CAD모델 선택
{copal/fujisoku_products/toggle_switches/8f_series_asmtab.prj},{NB=8F2051-Z},{CNSORDERNO1=8F2051-Z},{SF=ON-OFF-ON},{NOP=2},{RV=AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.},{TS=Solder},{WP=Splash proof},{CS= },{VER1=3},{PPATH=assemblies/8f_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SF
Switching Function
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Poles
ⁿ/ₐ
RV
Rated voltage
ⁿ/ₐ
TS
Terminal Style
ⁿ/ₐ
WP
Water Proof
ⁿ/ₐ
CS
Contact Specs
ⁿ/ₐ
8F1011-Z
8F1011-Z
ON-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F1021-Z
8F1021-Z
ON-OFF-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F1041-Z
8F1041-Z
(ON)-OFF-(ON)
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F1051-Z
8F1051-Z
ON-OFF-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F1061-Z
8F1061-Z
ON-(ON)
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F1012-Z
8F1012-Z
ON-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F1022-Z
8F1022-Z
ON-OFF-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F1042-Z
8F1042-Z
(ON)-OFF-(ON)
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F1052-Z
8F1052-Z
ON-OFF-(ON)
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F1062-Z
8F1062-Z
ON-(ON)
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F1011C-Z
8F1011C-Z
ON-ON
1
DC 20V 25mA Max.
Solder
Splash proof
Gold plated
8F1021C-Z
8F1021C-Z
ON-OFF-ON
1
DC 20V 25mA Max.
Solder
Splash proof
Gold plated
8F1012C-Z
8F1012C-Z
ON-ON
1
DC 20V 25mA Max.
PCB
Splash proof
Gold plated
8F1022C-Z
8F1022C-Z
ON-OFF-ON
1
DC 20V 25mA Max.
PCB
Splash proof
Gold plated
8F2011-Z
8F2011-Z
ON-ON
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F2021-Z
8F2021-Z
ON-OFF-ON
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F2041-Z
8F2041-Z
(ON)-OFF-(ON)
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F2051-Z
8F2051-Z
ON-OFF-ON
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F2061-Z
8F2061-Z
ON-(ON)
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
Solder
Splash proof
8F2012-Z
8F2012-Z
ON-ON
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F2022-Z
8F2022-Z
ON-OFF-ON
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F2042-Z
8F2042-Z
(ON)-OFF-(ON)
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F2052-Z
8F2052-Z
ON-OFF-(ON)
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F2062-Z
8F2062-Z
ON-(ON)
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V...
PCB
Splash proof
8F2011C-Z
8F2011C-Z
ON-ON
2
DC 20V 25mA Max.
Solder
Splash proof
Gold plated
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SA-7000
NIDEC COMPONENTS
02.10.2014
LTR1-2<M1-2
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
TM&TR
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
8G
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
SLE6
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
BT
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
ET
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
6-Diamond Planks - 30" Width - 5" Deep - H Series - Grip Strut Walkway - Sa...
Eaton B-Line
17.10.2023
13BL
NIDEC COMPONENTS
02.10.2015
RVU
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
SR
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
Single Nozzle Type
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
JSS
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
RVS
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성