svenska
中文 (繁體)
English
8953650000 - VSPC 3/4WIRE 5VDC EX
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Internal and external lightning protection
Lightning protection (other)
Lightning protection (other, not specified)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/17/90/90/8953650000.prj},{NB=8953650000},{MANUID=8953650000},{AAI841=300},{AAI848=3},{AAF040=0.053},{AAD931=85363010},{AAO676=8953650000},{AAO663=4032248745807},{PREVIEW=../../../../_pool_/26/78/89536100009999.png},{MANUTYPEDESC=VSPC 3/4WIRE 5VDC EX},{DESCSHORT=Surge voltage arrester (data networks/MCR-technology) without warning function / function indicator, analogue, Number of signals: 4, DC, 3 V, 300 mA, Terminal, miscellaneous},{DESCLONG=Device for overvoltage protection in IT and metrology. The device should be installed close to the device to be protected.},{GTIN=4032248745807},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAO263=Germany},{URL=URL},{KEYWORD=SPD},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=VSPC 3/4WIRE 5VDC EX}
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
AAI841
nominal load current
[A]
AAI848
nominal voltage (at DC)
[V]
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
AAO263
Country of customs tariff number
ⁿ/ₐ
Weidmueller 8953650000
8953650000
VSPC 3/4WIRE 5VDC EX
Surge voltage arrester (d...
Device for overvoltage pr...
4032248745807
Weidmueller Group
300
3
0.053
85363010
Germany
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D2.5/5.C4.L - 4 Wire Sensor - 5 mm 0.197 in Spacing
TE Connectivity
28.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성