피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
8929 - HBS Stifte Innengewinde Typ IT Alu
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/innen_stifte_typ_it_alu.prj},{NB=SFS 675993},{ARTNR=675993},{FN=FN8929},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=3446008},{MKT=HBS Sti Ty IT Al,6x8 M4,1000},{LTEXT1=HBS Stifte mit Innengewinde Typ IT},{LTEXT2=Aluminium AIMg3},{LTEXT3=CD-Spitzenzündung},{LTEXT4=6x8 M4},{D1=6.0},{L=8},{D2=7.5},{D3=M4},{PV=B},{DX=4},{LX=1.6},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Gewinde
ⁿ/ₐ
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 675984
675984
FN8929
F4
HBS
3435006
HBS Sti Ty IT Al,5x6 M3,1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x6 M3
5.0
6
6.5
M3
B
SFS 675985
675985
FN8929
F4
HBS
3435008
HBS Sti Ty IT Al,5x8 M3,1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x8 M3
5.0
8
6.5
M3
B
SFS 675986
675986
FN8929
F4
HBS
3435010
HBS Sti Ty IT Al,5x10 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x10 M3
5.0
10
6.5
M3
B
SFS 675987
675987
FN8929
F4
HBS
3435012
HBS Sti Ty IT Al,5x12 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x12 M3
5.0
12
6.5
M3
B
SFS 675988
675988
FN8929
F4
HBS
3435015
HBS Sti Ty IT Al,5x15 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x15 M3
5.0
15
6.5
M3
B
SFS 675989
675989
FN8929
F4
HBS
3435016
HBS Sti Ty IT Al,5x16 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x16 M3
5.0
16
6.5
M3
D
SFS 675990
675990
FN8929
F4
HBS
3435020
HBS Sti Ty IT Al,5x20 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x20 M3
5.0
20
6.5
M3
B
SFS 675991
675991
FN8929
F4
HBS
3435025
HBS Sti Ty IT Al,5x25 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x25 M3
5.0
25
6.5
M3
B
SFS 675992
675992
FN8929
F4
HBS
3435030
HBS Sti Ty IT Al,5x30 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x30 M3
5.0
30
6.5
M3
D
SFS 675993
675993
FN8929
F4
HBS
3446008
HBS Sti Ty IT Al,6x8 M4,1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x8 M4
6.0
8
7.5
M4
B
SFS 675994
675994
FN8929
F4
HBS
3446010
HBS Sti Ty IT Al,6x10 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x10 M4
6.0
10
7.5
M4
B
SFS 675995
675995
FN8929
F4
HBS
3446012
HBS Sti Ty IT Al,6x12 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x12 M4
6.0
12
7.5
M4
B
SFS 675996
675996
FN8929
F4
HBS
3446015
HBS Sti Ty IT Al,6x15 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x15 M4
6.0
15
7.5
M4
B
SFS 675997
675997
FN8929
F4
HBS
3446016
HBS Sti Ty IT Al,6x16 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x16 M4
6.0
16
7.5
M4
D
SFS 675998
675998
FN8929
F4
HBS
3446020
HBS Sti Ty IT Al,6x20 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x20 M4
6.0
20
7.5
M4
B
SFS 675999
675999
FN8929
F4
HBS
3446025
HBS Sti Ty IT Al,6x25 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x25 M4
6.0
25
7.5
M4
B
SFS 676000
676000
FN8929
F4
HBS
3446030
HBS Sti Ty IT Al,6x30 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x30 M4
6.0
30
7.5
M4
D
SFS 676001
676001
FN8929
F4
HBS
3446035
HBS Sti Ty IT Al,6x35 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x35 M4
6.0
35
7.5
M4
D
SFS 676002
676002
FN8929
F4
HBS
3457010
HBS Sti Ty IT Al,7,1x10 M...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
7,1x10 M5
7.1
10
9.0
M5
B
SFS 676003
676003
FN8929
F4
HBS
3457012
HBS Sti Ty IT Al,7,1x12 M...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
7,1x12 M5
7.1
12
9.0
M5
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성