8929 - HBS Stifte Innengewinde Typ IT Alu
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/innen_stifte_typ_it_alu.prj},{NB=SFS 675993},{ARTNR=675993},{FN=FN8929},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=3446008},{MKT=HBS Sti Ty IT Al,6x8 M4,1000},{LTEXT1=HBS Stifte mit Innengewinde Typ IT},{LTEXT2=Aluminium AIMg3},{LTEXT3=CD-Spitzenzündung},{LTEXT4=6x8 M4},{D1=6.0},{L=8},{D2=7.5},{D3=M4},{PV=B},{DX=4},{LX=1.6},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Gewinde
ⁿ/ₐ
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 675984
675984
FN8929
F4
HBS
3435006
HBS Sti Ty IT Al,5x6 M3,1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x6 M3
5.0
6
6.5
M3
B
SFS 675985
675985
FN8929
F4
HBS
3435008
HBS Sti Ty IT Al,5x8 M3,1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x8 M3
5.0
8
6.5
M3
B
SFS 675986
675986
FN8929
F4
HBS
3435010
HBS Sti Ty IT Al,5x10 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x10 M3
5.0
10
6.5
M3
B
SFS 675987
675987
FN8929
F4
HBS
3435012
HBS Sti Ty IT Al,5x12 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x12 M3
5.0
12
6.5
M3
B
SFS 675988
675988
FN8929
F4
HBS
3435015
HBS Sti Ty IT Al,5x15 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x15 M3
5.0
15
6.5
M3
B
SFS 675989
675989
FN8929
F4
HBS
3435016
HBS Sti Ty IT Al,5x16 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x16 M3
5.0
16
6.5
M3
D
SFS 675990
675990
FN8929
F4
HBS
3435020
HBS Sti Ty IT Al,5x20 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x20 M3
5.0
20
6.5
M3
B
SFS 675991
675991
FN8929
F4
HBS
3435025
HBS Sti Ty IT Al,5x25 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x25 M3
5.0
25
6.5
M3
B
SFS 675992
675992
FN8929
F4
HBS
3435030
HBS Sti Ty IT Al,5x30 M3,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
5x30 M3
5.0
30
6.5
M3
D
SFS 675993
675993
FN8929
F4
HBS
3446008
HBS Sti Ty IT Al,6x8 M4,1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x8 M4
6.0
8
7.5
M4
B
SFS 675994
675994
FN8929
F4
HBS
3446010
HBS Sti Ty IT Al,6x10 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x10 M4
6.0
10
7.5
M4
B
SFS 675995
675995
FN8929
F4
HBS
3446012
HBS Sti Ty IT Al,6x12 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x12 M4
6.0
12
7.5
M4
B
SFS 675996
675996
FN8929
F4
HBS
3446015
HBS Sti Ty IT Al,6x15 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x15 M4
6.0
15
7.5
M4
B
SFS 675997
675997
FN8929
F4
HBS
3446016
HBS Sti Ty IT Al,6x16 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x16 M4
6.0
16
7.5
M4
D
SFS 675998
675998
FN8929
F4
HBS
3446020
HBS Sti Ty IT Al,6x20 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x20 M4
6.0
20
7.5
M4
B
SFS 675999
675999
FN8929
F4
HBS
3446025
HBS Sti Ty IT Al,6x25 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x25 M4
6.0
25
7.5
M4
B
SFS 676000
676000
FN8929
F4
HBS
3446030
HBS Sti Ty IT Al,6x30 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x30 M4
6.0
30
7.5
M4
D
SFS 676001
676001
FN8929
F4
HBS
3446035
HBS Sti Ty IT Al,6x35 M4,...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
6x35 M4
6.0
35
7.5
M4
D
SFS 676002
676002
FN8929
F4
HBS
3457010
HBS Sti Ty IT Al,7,1x10 M...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
7,1x10 M5
7.1
10
9.0
M5
B
SFS 676003
676003
FN8929
F4
HBS
3457012
HBS Sti Ty IT Al,7,1x12 M...
HBS Stifte mit Innengewin...
Aluminium AIMg3
CD-Spitzenzündung
7,1x12 M5
7.1
12
9.0
M5
B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表