slovenčina
English
88/81-NY/PK/PB/P - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series 61 up to max. 680 kg
61-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_61/61_p/88_81_ny_pk_pb_p_asmtab.prj},{NB=88-101 PB},{ORDERNO=88-101 PB},{WDAB=100x32},{LC=340},{H=125},{TP=121x80},{HS=100x48},{HD=11},{WB=Roller bearing},{WHEEL=},{VER=5},{PPATH=assemblies/88_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
88-50 NY
88-50 NY
50x19
50
64
70x43
54x25
7
Nylon plain bearing
88-63 NY
88-63 NY
63x22
120
81
95x59
76x35
9
Nylon plain bearing
88-75 NY
88-75 NY
75x25
170
95
102x64
83x35
9
Nylon plain bearing
88-101 PK
88-101 PK
100x37
340
125
121x80
100x48
11
Ball bearing
88-101 PB
88-101 PB
100x32
340
125
121x80
100x48
11
Roller bearing
88-101 P
88-101 P
100x37
340
125
121x80
100x48
11
Nylon plain bearing
88-126 PK
88-126 PK
125x45
475
156
121x80
100x48
11
Ball bearing
88-126 PB
88-126 PB
125x35
475
156
121x80
100x48
11
Roller bearing
88-126 P
88-126 P
125x45
475
156
121x80
100x48
11
Nylon plain bearing
88-151 PK
88-151 PK
150x48
680
195
165x110
137x74
11
Ball bearing
88-151 P
88-151 P
150x48
680
195
165x110
137x74
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성