87779
Molex
PCB Receptacles
1.27mm
Serial ATA
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/1_27mm/serial_ata/87779.prj},{NB=877791001},{SHA256=n4HjAWTSD5Tday1WqLYFds0zriN4LaWmMNu7gY1SElY=},{INAME=00011__877791001},{PN=877791001},{DESC=1.27mm Pitch Serial ATA Backplane Receptacle, Through Hole, Vertical, Standard Height, 0.76µm Gold (Au) Selective, 22 Circuits, Lead-Free},{CIRCUITS=22},{CURRENT=1.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
877791001
877791001
1.27mm Pitch Serial ATA B...
22
1.5
Gold
1
Vertical
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성