피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8681 - Control head for decentralized automation of hygienic process valves
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Pneumatic Control
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/pneumatischeansteuerung/steuerkopfdd.prj},{NB=8681-196423-Steuerkopf},{BUNR=196423},{ELA=SW22},{EX=ohne},{CON=M12, 12pol. Kabel 80cm},{VSP=E},{VSPT=12...28V DC},{KOMM=0},{KOMMT=ohne},{ANZM=3},{STOPF=JD34},{CNSMASSEXACT=0.865}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
EX
ATEX Zone 2/22 Kat. 3
ⁿ/ₐ
CON
connection
ⁿ/ₐ
VSPT
supplay voltage
ⁿ/ₐ
KOMMT
communication
ⁿ/ₐ
ANZM
number solenoid valve
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8681-196410-Control head ...
196410
without
cable gland
12..28 V DC
without
0
0.680
8681-196411-Control head ...
196411
without
cable gland
12..28 V DC
without
1
0.780
8681-196412-Control head ...
196412
without
cable gland
12..28 V DC
without
2
0.810
8681-196413-Control head ...
196413
without
cable gland
12..28 V DC
without
3
0.840
8681-196415-Control head ...
196415
yes
cable gland
12..28 V DC
without
3
0.800
8681-196420-Control head ...
196420
without
M12, 12pin. cabel 80cm
12..28 V DC
without
0
0.705
8681-196421-Control head ...
196421
without
M12, 12pin. cabel 80cm
12..28 V DC
without
1
0.805
8681-196422-Control head ...
196422
without
M12, 12pin. cabel 80cm
12..28 V DC
without
2
0.835
8681-196423-Control head ...
196423
without
M12, 12pin. cabel 80cm
12..28 V DC
without
3
0.865
8681-196425-Control head ...
196425
yes
M12, 12pin. cabel 80cm
12..28 V DC
without
3
0.825
8681-196430-Control head ...
196430
without
M12, 4pin. cabel 80cm
29,5..31,6 V DC
AS-Interface (62 slaves)
0
0.745
8681-196431-Control head ...
196431
without
M12, 4pin. cabel 80cm
29,5..31,6 V DC
AS-Interface (62 slaves)
1
0.845
8681-196432-Control head ...
196432
without
M12, 4pin. cabel 80cm
29,5..31,6 V DC
AS-Interface (62 slaves)
2
0.875
8681-196433-Control head ...
196433
without
M12, 4pin. cabel 80cm
29,5..31,6 V DC
AS-Interface (62 slaves)
3
0.905
8681-196435-Control head ...
196435
yes
M12, 4pin. cabel 80cm
29,5..31,6 V DC
AS-Interface (62 slaves)
3
0.865
8681-196450-Control head ...
196450
without
M12, 4pin. cabel 80cm
11...25V DC
Device Net
0
0.870
8681-196451-Control head ...
196451
without
M12, 4pin. cabel 80cm
11...25V DC
Device Net
1
0.860
8681-196452-Control head ...
196452
without
M12, 4pin. cabel 80cm
11...25V DC
Device Net
2
0.890
8681-196453-Control head ...
196453
without
M12, 4pin. cabel 80cm
11...25V DC
Device Net
3
0.920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성