850037 - POEV 82/10KF-SG
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gummmi-laufbelag/850037.prj},{NB=850037},{MANUID=850037},{RADDURCHM=80},{RADBREITE=40},{TRAGF4KMH=170},{WEIGHT=0.214},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{POEV_82_10KF_SG=../_pool_/9b/b4/poev_82_10kf-sg_850037.png},{DESCSHORT=POEV 82/10KF-SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
850037
850037
POEV 82/10KF-SG
4047526159269
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
80
40
Kugellager (C)
170
0.214
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Rad
grau
schwarz
80
-20
65 Shore A
ja
nein
nein
ja
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
95012 - Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig schwere Ausfüh...
norelem
30.05.2024
95026 - Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Weichgummireifen
norelem
30.05.2024
K1760 - Plaatstalen zwenk- en bokwielen elektrisch geleidend zware uitvoer...
KIPP USA
21.05.2024
226837 - LPA-VPA 50G
Blickle
10.10.2023
95046-01 - Lenk- und Bockrollen Edelstahl für Hygienebereich
norelem
30.05.2024
602029 - LI-PHN 125IK
Blickle
10.10.2023
278465 - LPA-VPA 50G-FA
Blickle
10.10.2023
225342 - LKPA-VPA 80G
Blickle
10.10.2023
95024 - Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, Standard-Ausführung
norelem
30.05.2024
95060 - Schwerlasträder, Radkörper geschweißt
norelem
30.05.2024
223834 - LKPA-VPA 126G
Blickle
10.10.2023
274340 - LPA-POA 50G
Blickle
10.10.2023
Z/SU - Rad
Rollenbau
05.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성