847610 - LER-TPA 102KF-FI
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gummmi-laufbelag/847610.prj},{NB=847610},{MANUID=847610},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=32},{TRAGF4KMH=110},{HEIGHT=125},{PLATTE=70},{WEIGHT=0.684},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LER_TPA_102KF_FI=../_pool_/73/72/ler-tpa_102kf-fi_847610.png},{DESCSHORT=LER-TPA 102KF-FI}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
847610
847610
LER-TPA 102KF-FI
4047526127480
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
100
32
Kugellager (C)
110
125
70
0.684
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Lenkrolle mit Feststeller
grau
silbergrau
60
-20
85 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN288-T-1 - Pipe Joint - Free (Pipe dia 12 - 50 / with serration) Special o...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GN132-1 - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 60)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LER-PATH - Pressed steel swivel castor with bolt hole fitting, wheel with t...
JW Winco
02.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表