카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
83
Hallite
Double Acting Piston Seals
83
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/83/in/83i.prj},{NB=HALLITE 2122210},{ORDER=212221},{FORM=0},{D1=3.50},{TOL1=+0.005 / +0.000},{DD1=3.000},{TOL2=+0.000 / -0.005},{DD2=3.274},{TOL3=-0.001 / -0.005},{DD3=3.44},{L1=0.587},{L2=0.250},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H10
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance h10
[인치]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[인치]
TOL3
Tolerance
[인치]
DD3
Piston Diameter Ød3
[인치]
L1
Length L1
[인치]
L2
Length L2
[인치]
HALLITE 6111910
6111910
1.50
+0.004 / +0.000
1.125
+0.000 / -0.004
1.321
-0.001 / -0.003
1.45
0.452
0.250
HALLITE 2326310
2326310
2.00
+0.005 / +0.000
1.500
+0.000 / -0.004
1.821
-0.001 / -0.003
1.95
0.587
0.250
HALLITE 2122010
2122010
2.50
+0.005 / +0.000
2.000
+0.000 / -0.005
2.321
-0.001 / -0.004
2.45
0.587
0.250
HALLITE 2122110
2122110
3.00
+0.005 / +0.000
2.500
+0.000 / -0.004
2.774
-0.001 / -0.004
2.94
0.587
0.250
HALLITE 2327610
2327610
3.25
+0.005 / +0.000
2.750
+0.000 / -0.005
3.023
-0.001 / -0.004
3.19
0.587
0.250
HALLITE 2122210
2122210
3.50
+0.005 / +0.000
3.000
+0.000 / -0.005
3.274
-0.001 / -0.005
3.44
0.587
0.250
HALLITE 2326410
2326410
4.00
+0.005 / +0.000
3.250
+0.000 / -0.005
3.773
-0.001 / -0.005
3.94
0.780
0.250
HALLITE 2360410
2360410
4.50
+0.005 / +0.000
3.750
+0.000 / -0.005
4.232
-0.001 / -0.005
4.44
0.780
0.250
HALLITE 2326510
2326510
5.00
+0.006 / +0.000
4.250
+0.000 / -0.005
4.713
-0.001 / -0.005
4.91
0.780
0.250
HALLITE 2326610
2326610
6.00
+0.006 / +0.000
5.250
+0.000 / -0.006
5.713
-0.001 / -0.005
5.91
0.780
0.250
HALLITE 2361910
2361910
7.00
+0.006 / +0.000
6.250
+0.000 / -0.006
6.673
-0.001 / -0.005
6.91
0.780
0.375
HALLITE 2361710
2361710
8.00
+0.007 / +0.000
7.250
+0.000 / -0.007
7.685
-0.001 / -0.005
7.91
0.780
0.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성