您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
825 - DIN 376 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_825.prj},{NB=825 18.000},{J21=825 18.000},{A21=18},{A3=2.500},{A8=11.000},{B1=25.000},{B2=62},{B3=125},{C12=21},{C3=14},{D7=0.132},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008250180000},{ID12100=0},{A6=15.290},{B4=5.000},{C14=0},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.043},{C4=62.900},{D1=4},{D3=40},{D4=67.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M 18 DIN 376RN FORM},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01402105},{J61=ZYL21G1400h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008250180000.dxf},{ID10003=9008250180000.stp},{ID10004=9008250180000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
825 12.000
825 12.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 12 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
18.500
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
R
0.049
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
825 14.000
825 14.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 14 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
14
2.000
ISO2/6H
9.000
20.000
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
R
0.072
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
825 16.000
825 16.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 16 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
20.000
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
R
0.086
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
825 18.000
825 18.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 18 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
18
2.500
ISO2/6H
11.000
25.000
62
125
ZYL
21
DIN4000-80
14
h9
R
0.132
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
825 20.000
825 20.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 20 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
25.000
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
R
0.193
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
825 22.000
825 22.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 22 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
22
2.500
ISO2/6H
14.500
27.000
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
R
0.249
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
825 24.000
825 24.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 24 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
24
3.000
ISO2/6H
14.500
30.000
73
160
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
R
0.289
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
825 30.000
825 30.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M 30 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
30
3.500
ISO2/6H
18.000
35.000
85
180
ZYL
21
DIN4000-80
22
h9
R
0.500
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL02202105
ZYL21G2200,000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表