822 - DIN 376 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_822.prj},{NB=822 10.000},{J21=822 10.000},{A21=10.000},{A3=1.500},{A8=5.500},{B1=16.000},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.031},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008220100000},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=3.000},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=82.400},{D1=3},{D3=40},{D4=37.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO M10 N-40 DIN 376 FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008220100000.dxf},{ID10003=9008220100000.stp},{ID10004=9008220100000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
822 3.000
822 3.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M 3 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
3.000
0.500
ISO2/6H
1.800
6.000
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
2.200
h9
R
0.004
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00222105
ZYL21F2200,000h$09
822 3.500
822 3.500
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M 3,5 N-40 D...
GG
HSS-E
DIN 376
M
3.500
0.600
ISO2/6H
2.100
7.000
20
56
ZYL
21
DIN4000-80
2.500
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00252105
ZYL21F2500,000h$09
822 4.000
822 4.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M 4 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
4.000
0.700
ISO2/6H
2.100
7.500
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
822 5.000
822 5.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M 5 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
5.000
0.800
ISO2/6H
2.700
8.500
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.073
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
822 6.000
822 6.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M 6 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
6.000
1.000
ISO2/6H
3.400
11.000
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.012
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
822 7.000
822 7.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M 7 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
7.000
1.000
ISO2/6H
4.300
11.000
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
5.500
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00552105
ZYL21F5500,000h$09
822 8.000
822 8.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M 8 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
8.000
1.250
ISO2/6H
4.900
14.000
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.019
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
822 10.000
822 10.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M10 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
10.000
1.500
ISO2/6H
5.500
16.000
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
R
0.031
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
822 12.000
822 12.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M12 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
12.000
1.750
ISO2/6H
7.000
18.500
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
R
0.053
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
822 14.000
822 14.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M14 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
14.000
2.000
ISO2/6H
9.000
20.000
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h9
R
0.072
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
822 16.000
822 16.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M16 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
16.000
2.000
ISO2/6H
9.000
20.000
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
R
0.086
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
822 18.000
822 18.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M18 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
18.000
2.500
ISO2/6H
11.000
25.000
62
125
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
R
0.132
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
822 20.000
822 20.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M20 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
20.000
2.500
ISO2/6H
12.000
25.000
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
R
0.193
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
822 22.000
822 22.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M22 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
22.000
2.500
ISO2/6H
14.500
27.000
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
18.000
h9
R
0.246
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
822 24.000
822 24.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M24 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
24.000
3.000
ISO2/6H
14.500
30.000
73
160
ZYL
21
DIN4000-80
18.000
h9
R
0.289
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
822 27.000
822 27.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M27 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
27.000
3.000
ISO2/6H
16.000
30.000
73
160
ZYL
21
DIN4000-80
20.000
h9
R
0.357
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL02002105
ZYL21G2000h$09
822 30.000
822 30.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M30 N-40 DIN...
GG
HSS-E
DIN 376
M
30.000
3.500
ISO2/6H
18.000
35.000
85
180
ZYL
21
DIN4000-80
22.000
h9
R
0.490
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL02202105
ZYL21G2200,000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表