821
Kukamet
manual_toggle_clamps
Squeezing type toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/squeezing_type_toggle_clamps/821.prj},{NB=821 - 2},{SHA256=GtEXYnYVdLUAZpEk0G4qA1TocjtQCR+D//ByMKsILkg=},{INAME=821_2},{NAME=821_2},{MODELNO=821 - 2},{F1=3500},{F3=4000},{FI=9:1},{ANGLE=85},{WEIGHT=810},{B=15},{C=72},{E=12.5},{F=31},{GMIN=0},{GMAX=50},{H=261},{K=M12},{L=107},{N=6.5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/821.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/821.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GMIN
[mm]
GMAX
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
821 - 2
821 - 2
3500
4000
9:1
85
810
15
72
12.5
31
0
50
261
M12
107
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성