카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
81 - Heavy Duty (to 2000 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/81_asmtab.prj},{NB=81MR06501S},{SER=81 Series},{MO=S},{SIZE=6 1/4\" x 4 1/2\"},{TT=MR},{D=6.000},{W=3},{HARD=},{WB=01},{BR=},{SLO=},{TOE=},{X=6.250000},{Y=4.500000},{HDX=5.250000},{HDY=3.375000},{HDX1=4.937500},{HDY1=2.437500},{HDIA=0.562500},{PPATH=81_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Wheel Color
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
81MR06501S
81MR06501S
81 Series
6 1/4" x 4 1/2"
Moderate crown
Black Tread on Black Enam...
-40°F to +180°F
750
7 5/8
1 1/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성