피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
806NAW - Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, mit Schriftfeld, IP 44, WG 800
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Aufputz
WG 800 - Aufputz
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4803166651/4812734623/4812741227/4819808160/806naw.prj},{NB=806NAW},{SUPPLIERPID=806NAW},{ANZAHL_DER_BETAETIGUNGSWIPPEN=1},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=7035},{NENNSPANNUNG=250},{SCHALTSTROM_FUER_LEUCHTSTOFFLAMPEN=10},{GERAETEBREITE=75},{GERAETEHOEHE=75},{GERAETETIEFE=58},{ABBILDUNG=../../../_pool_/53/c4/jung_806naw.png},{DESCSHORT=Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, mit Schriftfeld, IP 44, WG 800},{DESCLONG=mit Schriftfeld 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).},{ETIM80_CLASSID=EC001590}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
SCHALTUNGSART
Schaltungsart
ⁿ/ₐ
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
ⁿ/ₐ
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
ⁿ/ₐ
TASTSCHALTER
Tastschalter
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_BETAETIGUNGSWIPPEN
Anzahl der Betätigungswippen
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
MIT_MONTAGEPLATTE
Mit Montageplatte
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
ⁿ/ₐ
BELEUCHTUNG
Beleuchtung
ⁿ/ₐ
BELEUCHTUNGSFUNKTION
Beleuchtungsfunktion
ⁿ/ₐ
BELEUCHTUNGSART
Beleuchtungsart
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
Nennspannung
ⁿ/ₐ
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
ⁿ/ₐ
SCHALTSTROM_FUER_LEUCHTSTOFFLAMPEN
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
ⁿ/ₐ
RUECKMELDEKONTAKT
Rückmeldekontakt
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSSART
Anschlussart
ⁿ/ₐ
HEIZUNGSSCHALTER
Heizungsschalter
ⁿ/ₐ
WASCHMASCHINENSCHALTER
Waschmaschinenschalter
ⁿ/ₐ
GERAETEBREITE
Gerätebreite
ⁿ/ₐ
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
ⁿ/ₐ
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
ⁿ/ₐ
EINBAUTIEFE
Einbautiefe
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
806NAW
806NAW
Wippschalter, Universal A...
mit Schriftfeld 22 x 48 m...
EC001590
Wechselschalter
Wippe/Taste
Basiselement mit Komplett...
-
false
1
Aufputz
Schraubbefestigung
false
Kunststoff
Thermoplast
true
false
-
glänzend
grau
7035
ja
ja
Orientierung
LED austauschbar
IP44
-
250
-
10
false
Steckklemme
false
false
75
75
58
-
false
false
-
false
false
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성