피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
806-00 - Socket end cap - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/806_00.prj},{NB=8061250320 806-00 DN125 - PN16 (400 1)},{IN=8061250320},{DN=125},{D=144},{E=115},{H=220},{H1=93},{L=163},{B=272},{W=7.90},{A1=188.990},{A2=184.770},{A3=175.050},{A4=80.000},{B1=72.010},{B2=79.250},{B3=84.670},{B4=145.000},{B6=145.680},{A4X=31.650},{A5X=57.000},{B1X=85.045},{B2X=73.840},{B3X=49.970},{XX=15.550},{D1=144.218},{TH1=33.249},{TH2=18.340},{TH3=9.160},{BX=171.000},{DC=DE},{PN=16},{TH=1\"},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; vent screw: malleable cast iron / galvanized; Gasket: EPDM },{MED=Potable water| Sewage water},{LOD=400},{PLUG=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
D
[mm]
E
[mm]
TH
Female thread
[인치]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
8060800320
8060800320
80
16
98
105
1"
173
68
162
202
5.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8060800400
8060800400
80
16
98
105
1 1/4"
173
68
162
202
5.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8060800500
8060800500
80
16
98
105
1 1/2"
173
68
162
202
5.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061000320
8061000320
100
16
118
105
1"
195
79
170
224
6.20
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061000400
8061000400
100
16
118
105
1 1/4"
195
79
170
224
6.20
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061000500
8061000500
100
16
118
105
1 1/2"
195
79
170
224
6.20
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061250320
8061250320
125
16
144
115
1"
220
93
163
272
7.90
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061250400
8061250400
125
16
144
115
1 1/4"
220
93
163
272
7.90
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061250500
8061250500
125
16
144
115
1 1/2"
220
93
163
272
7.90
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061500320
8061500320
150
16
170
115
1"
240
105
171
320
9.40
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061500400
8061500400
150
16
170
115
1 1/4"
240
105
171
320
9.40
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8061500500
8061500500
150
16
170
115
1 1/2"
240
105
171
320
9.40
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8062000320
8062000320
200
16
222
125
1"
298
134
182
334
14.75
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8062000400
8062000400
200
16
222
125
1 1/4"
298
134
182
334
14.75
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
8062000500
8062000500
200
16
222
125
1 1/2"
298
134
182
334
14.75
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NL47 - BAIO socket end cap
HAWLE
23.02.2024
532-00 - SM-fitting (spigot end / socket fitting) - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
618-03 - ZAK® end cap
HAWLE
23.02.2024
4000ELE3 - E3 gate valve with flanges, short, for actuator
HAWLE
23.02.2024
492-00 - Tele-Hydrant®
HAWLE
23.02.2024
4700E3 - E3 valve with flanges, long, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
807-00 - Spigot end cap - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
PF2A7 - Digital Flow Switch Integrated Display Type
SMC Corporation
02.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성