피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8025 - Insertion flowmeter or batch controller with paddle wheel and flow transmitter or remote batch controller
Buerkert
Products (A - Z)
8012
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8012/8025.prj},{NB=8025-419540-Insertion Fluegelrad Durchflussmessgeraet / Dosiergeraet},{BUNR=419540},{AUSF=Abgesetzter 8025 Universal-Transmitter},{BESCHR=Universal Transmitter, Wandmontage, 2 Zähler},{SPFR=12-30 V DC},{AUSG=4-20 mA (3-Leiter) + Puls},{R=2},{SENS=-},{EA=3 Kabelverschraubungen},{BG=6},{EA2=4},{SENS1=MIN},{CNSMASSEXACT=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
BESCHR
Description
ⁿ/ₐ
SPFR
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AUSG
Output
ⁿ/ₐ
R
Relays
ⁿ/ₐ
SENS
Sensor version
ⁿ/ₐ
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8025-418762-Insertion Pad...
418762
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
12-30 V DC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
Hall, short
EN 175301-803
0.850
8025-418802-Insertion Pad...
418802
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
12-30 V DC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
Hall, short
2 cable glands
0.820
8025-418763-Insertion Pad...
418763
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
12-30 V DC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
Hall, long
EN 175301-803
0.860
8025-418803-Insertion Pad...
418803
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
12-30 V DC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
Hall, long
2 cable glands
0.830
8025-418778-Insertion Pad...
418778
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
12-30 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
2
Hall, short
2 cable glands
0.840
8025-418779-Insertion Pad...
418779
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
12-30 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
2
Hall, long
2 cable glands
0.843
8025-418423-Insertion Pad...
418423
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
115-230 V AC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
Hall, short
2 cable glands
1.000
8025-418424-Insertion Pad...
418424
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
115-230 V AC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
Hall, long
2 cable glands
1.000
8025-418431-Insertion Pad...
418431
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
115-230 V AC
4-20 mA (3 wires) + pulse
2
Hall, short
2 cable glands
1.000
8025-418432-Insertion Pad...
418432
Compact flow transmitter
Standard output signal tr...
115-230 V AC
4-20 mA (3 wires) + pulse
2
Hall, long
2 cable glands
1.100
8025-418403-Insertion Pad...
418403
Compact flow transmitter
Indicator, 2 totalizers
2x 9 V DC Batteries
-
None
Coil, short
None
0.700
8025-418405-Insertion Pad...
418405
Compact flow transmitter
Indicator, 2 totalizers
2x 9 V DC Batteries
-
None
Coil, long
None
1.000
8025-419538-Insertion Pad...
419538
Remote 8025 Universal tra...
Universal transmitter, pa...
12-30 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
None
-
Terminal strip
0.154
8025-419537-Insertion Pad...
419537
Remote 8025 Universal tra...
Universal transmitter, pa...
12-60 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
2
-
Terminal strip
0.446
8025-419541-Insertion Pad...
419541
Remote 8025 Universal tra...
Universal transmitter, wa...
12-30 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
None
-
3 cable glands
0.670
8025-419540-Insertion Pad...
419540
Remote 8025 Universal tra...
Universal transmitter, wa...
12-30 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
2
-
3 cable glands
0.700
8025-419544-Insertion Pad...
419544
Remote 8025 Universal tra...
Universal transmitter, wa...
115-230 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
None
-
3 cable glands
0.950
8025-419543-Insertion Pad...
419543
Remote 8025 Universal tra...
Universal transmitter, wa...
115-230 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
2
-
3 cable glands
0.950
8025-418992-Insertion Pad...
418992
Remote 8025 transmitter
Transmitter, panel-mounte...
12-30 V DC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
8020 / 8030
Terminal strip
0.456
8025-552725-Insertion Pad...
552725
Remote 8025 transmitter
Transmitter, panel-mounte...
12-30 V DC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
8020 / 8030
Terminal strip
0.450
8025-552726-Insertion Pad...
552726
Remote 8025 transmitter
Transmitter, panel-mounte...
12-30 V DC
4-20 mA (3 wires) + pulse
2
8020 / 8030
Terminal strip
0.475
8025-418397-Insertion Pad...
418397
Remote 8025 transmitter
Transmitter, wall-mounted...
115-230 V AC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
8020 / 8030
3 cable glands
0.700
8025-418400-Insertion Pad...
418400
Remote 8025 transmitter
Transmitter, wall-mounted...
115-230 V AC
4-20 mA (2 wires) + pulse
None
8020 / 8030
3 cable glands
1.000
8025-419520-Insertion Pad...
419520
Compact batch controller
2 totalizers
12-30 V DC
-
2
Hall, short
2 cable glands
0.880
8025-419522-Insertion Pad...
419522
Compact batch controller
2 totalizers
12-30 V DC
-
2
Hall, long
2 cable glands
1.172
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성