피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
800Z General Purpose Line - Momentary Touch Button - 800Z General Purpose Line - Momentary Touch Button
Rockwell Automation
Push Buttons
Specialty Operators
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/push_buttons/specialty_operators/800z_general_pl_momentary_touch_button.prj},{NB=800Z-GL2Q5},{CN=800Z-GL2Q5},{DESC=22.5mm Type 4/4X/13 IP66 Zero-Force Momentary General Purpose Touch Button, 10-40V DC and 20-30V AC Input, Relay Output - 5 Pin QD},{STEP=800Z-GL2Q5.stp},{NPW=0,188},{IVOT=Input: 10-40V DC and 20-30V AC - Output: Relay},{MHS=22.5mm},{EC=Relay Output - 5 Pin QC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
NPW
Nett Product Weight
[kg]
IVOT
Input Voltage and Output Type
ⁿ/ₐ
MHS
Mounting Hole Size
ⁿ/ₐ
EC
Electrical Connection
ⁿ/ₐ
800Z-GF2065
800Z-GF2065
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,354
Input: 100-240V AC - Outp...
22.5mm
Relay Output - 6 ft. (1.8...
800Z-GF2245
800Z-GF2245
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,669
Input: 100-240V AC - Outp...
22.5mm
Relay Output - 24 ft. (7....
800Z-GF2Q5
800Z-GF2Q5
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,188
Input: 100-240V AC - Outp...
22.5mm
Relay Output - 5 Pin QC
800Z-GF3065
800Z-GF3065
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,383
Input: 100-240V AC - Outp...
30.5mm
Relay Output - 6 ft. (1.8...
800Z-GF3245
800Z-GF3245
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,689
Input: 100-240V AC - Outp...
30.5mm
Relay Output - 24 ft. (7....
800Z-GF3Q5
800Z-GF3Q5
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,222
Input: 100-240V AC - Outp...
30.5mm
Relay Output - 5 Pin QC
800Z-GL2065
800Z-GL2065
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,364
Input: 10-40V DC and 20-3...
22.5mm
Relay Output - 6 ft. (1.8...
800Z-GL2245
800Z-GL2245
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,626
Input: 10-40V DC and 20-3...
22.5mm
Relay Output - 24 ft. (7....
800Z-GL2Q5
800Z-GL2Q5
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,188
Input: 10-40V DC and 20-3...
22.5mm
Relay Output - 5 Pin QC
800Z-GL3065
800Z-GL3065
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,689
Input: 10-40V DC and 20-3...
30.5mm
Relay Output - 6 ft. (1.8...
800Z-GL3245
800Z-GL3245
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,667
Input: 10-40V DC and 20-3...
30.5mm
Relay Output - 24 ft. (7....
800Z-GL3Q5
800Z-GL3Q5
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,222
Input: 10-40V DC and 20-3...
30.5mm
Relay Output - 5 Pin QC
800Z-GP2064
800Z-GP2064
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,342
Input: 10-30V DC, PNP (So...
22.5mm
Sinking / Sourcing Output...
800Z-GP2244
800Z-GP2244
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,585
Input: 10-30V DC, PNP (So...
22.5mm
Sinking / Sourcing Output...
800Z-GP2Q4
800Z-GP2Q4
22.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,188
Input: 10-30V DC, PNP (So...
22.5mm
4-pin QD
800Z-GP3064
800Z-GP3064
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,667
Input: 10-30V DC, PNP (So...
30.5mm
Sinking / Sourcing Output...
800Z-GP3244
800Z-GP3244
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,667
Input: 10-30V DC, PNP (So...
30.5mm
Sinking / Sourcing Output...
800Z-GP3Q4
800Z-GP3Q4
30.5mm Type 4/4X/13 IP66 ...
0,222
Input: 10-30V DC, PNP (So...
30.5mm
4-pin QD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
800Z Zero-Force Touch Button Accessories - 800Z Zero-Force Touch Button Acc...
Rockwell Automation
11.12.2023
800P Palm-Operated Push Button - 800P Palm-Operated Push Button
Rockwell Automation
11.12.2023
800B Accessories - 800B Accessories
Rockwell Automation
06.09.2023
800Z Heavy Industrial Line - Momentary Touch Button - 800Z Heavy Industrial...
Rockwell Automation
11.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성