피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
7880
Molex
Crimp Housings
2.54mm
KK 254
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_housings/2_54mm/kk_254/7880.prj},{NB=10112103},{SHA256=iSEkCbnDKTaykxb6gg/iCnQwb/NoBTZTMqLS8G8ggcA=},{INAME=00010__010112103},{PN=10112103},{DESC=KK 254 Crimp Housing, High Pressure, 10 Circuits, Natural},{CIRCUITS=10},{CURRENT=Contact Molex},{GENDER=Receptacle},{ROWS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
10112033
10112033
KK 254 Crimp Housing, Hig...
3
Contact Molex
Receptacle
1
10112053
10112053
KK 254 Crimp Housing, Hig...
5
Contact Molex
Receptacle
1
10112063
10112063
KK 254 Crimp Housing, Hig...
6
Contact Molex
Receptacle
1
10112073
10112073
KK 254 Crimp Housing, Hig...
7
Contact Molex
Receptacle
1
10112083
10112083
KK 254 Crimp Housing, Hig...
8
Contact Molex
Receptacle
1
10112093
10112093
KK 254 Crimp Housing, Hig...
9
Contact Molex
Receptacle
1
10112103
10112103
KK 254 Crimp Housing, Hig...
10
Contact Molex
Receptacle
1
10112113
10112113
KK 254 Crimp Housing, Hig...
11
Contact Molex
Receptacle
1
10112123
10112123
KK 254 Crimp Housing, Hig...
12
Contact Molex
Receptacle
1
10112133
10112133
KK 254 Crimp Housing, Hig...
13
Contact Molex
Receptacle
1
10112143
10112143
KK 254 Crimp Housing, Hig...
14
Contact Molex
Receptacle
1
10112153
10112153
KK 254 Crimp Housing, Hig...
15
Contact Molex
Receptacle
1
10112163
10112163
KK 254 Crimp Housing, Hig...
16
Contact Molex
Receptacle
1
10112173
10112173
KK 254 Crimp Housing, Hig...
17
Contact Molex
Receptacle
1
10112183
10112183
KK 254 Crimp Housing, Hig...
18
Contact Molex
Receptacle
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성