770 - WN RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_770.prj},{NB=770 8.000},{J21=770 8.000},{A11=8.000},{C12=1},{B3=110},{B4=90.000},{B5=146},{B6=106},{B71=143.600},{C3=8},{D1=2},{D7=0.066},{E1=120},{B7=2.400},{C4=36},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9007700080000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{G2=1},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J7=0},{J23=RATIOBOHRER},{J22=VHM RATIOBOH, KI RT150 GG WN 10XD DF},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=N},{DATE=2019-05-08},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007700080000.dxf},{ID10003=9007700080000.stp},{ID10004=9007700080000_prop.xml},{ID10005=A_9007700080000.xml},{ID11001=K},{ID11002=BLANK},{ID12001=RATIOBOHRER},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
770 3.000
770 3.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.000
ZYL
1
55
36.000
91
42
90.100
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
770 3.100
770 3.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.100
ZYL
1
55
35.800
91
42
90.100
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
770 3.300
770 3.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.300
ZYL
1
55
35.400
91
42
90.000
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
770 3.800
770 3.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
3.800
ZYL
1
85
69.400
121
77
119.900
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
770 4.000
770 4.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.000
ZYL
1
85
69.000
121
77
119.800
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
770 4.100
770 4.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.100
ZYL
1
85
68.800
121
77
119.800
6
h6
2
0.008
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
770 4.200
770 4.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.200
ZYL
1
85
68.600
121
77
119.700
6
h6
2
0.023
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
770 4.300
770 4.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.300
ZYL
1
85
68.400
121
77
119.700
6
h6
2
0.030
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
770 4.400
770 4.400
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.400
ZYL
1
85
68.200
121
77
119.700
6
h6
2
0.024
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
770 4.500
770 4.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.500
ZYL
1
85
68.000
121
77
119.700
6
h6
2
0.024
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
770 4.600
770 4.600
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.600
ZYL
1
85
67.800
121
77
119.600
6
h6
2
0.031
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
770 4.800
770 4.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.800
ZYL
1
85
72.400
121
82
119.600
6
h6
2
0.030
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
770 4.900
770 4.900
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
4.900
ZYL
1
85
72.200
121
82
119.500
6
h6
2
0.025
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
770 5.000
770 5.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.000
ZYL
1
85
72.000
121
82
119.500
6
h6
2
0.026
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
770 5.160
770 5.160
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.160
ZYL
1
85
71.700
121
82
119.500
6
h6
2
0.033
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
770 5.500
770 5.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.500
ZYL
1
85
71.000
121
82
119.400
6
h6
2
0.028
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
770 5.560
770 5.560
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
5.560
ZYL
1
85
70.900
121
82
119.300
6
h6
2
0.034
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.700
36
N
4
1
770 6.000
770 6.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
6.000
ZYL
1
85
70.000
121
82
119.200
6
h6
2
0.031
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.800
36
N
4
1
770 6.500
770 6.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
6.500
ZYL
1
110
93.000
146
106
144.100
8
h6
2
0.060
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
770 6.750
770 6.750
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
6.750
ZYL
1
110
92.500
146
106
144.000
8
h6
2
0.054
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
2.000
36
N
4
1
770 6.800
770 6.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
6.800
ZYL
1
110
92.400
146
106
144.000
8
h6
2
0.054
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
2.000
36
N
4
1
770 7.000
770 7.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
7.000
ZYL
1
110
92.000
146
106
143.900
8
h6
2
0.056
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
2.100
36
N
4
1
770 7.140
770 7.140
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
7.140
ZYL
1
110
91.700
146
106
143.900
8
h6
2
0.058
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
2.100
36
N
4
1
770 7.500
770 7.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
7.500
ZYL
1
110
91.000
146
106
143.800
8
h6
2
0.069
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
2.200
36
N
4
1
770 7.800
770 7.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH, KI RT150 GG...
GG
VHM
WN
BVB
7.800
ZYL
1
110
90.400
146
106
143.700
8
h6
2
0.064
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
2.300
36
N
4
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성