769 - WN RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_769.prj},{NB=769 8.330},{J21=769 8.330},{A11=8.330},{C12=1},{B3=99},{B4=78.300},{B5=139},{B6=95},{B71=136.500},{C3=10},{D1=2},{D7=0.083},{E1=120},{B7=2.500},{C4=40},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9007690083300},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{F8=MIN},{G2=1},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J7=0},{J23=RATIOBOHRER},{J22=VHM RATIOBOH,BLANK RT150 GG 7XD DF 8,330},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=N},{J6=},{J61=},{DATE=2019-05-08},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007690083300.dxf},{ID10003=9007690083300.stp},{ID10004=9007690083300_prop.xml},{ID10005=A_9007690083300.xml},{ID11001=K},{ID11002=BLANK},{ID12001=RATIOBOHRER}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
769 3.000
769 3.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
K
WN
BVB
3.000
ZYL
1
38
26.000
74
32
73.100
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
769 3.100
769 3.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
3.100
ZYL
1
38
25.800
74
32
73.100
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
769 3.200
769 3.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
K
WN
BVB
3.200
ZYL
1
38
25.600
74
32
73.000
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
769 3.300
769 3.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
3.300
ZYL
1
38
25.400
74
32
73.000
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
769 3.500
769 3.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
3.500
ZYL
1
38
27.000
74
34
72.900
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
769 3.600
769 3.600
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
3.600
ZYL
1
38
26.800
74
34
72.900
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
769 3.700
769 3.700
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
3.700
ZYL
1
38
26.600
74
34
72.900
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
769 3.800
769 3.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
3.800
ZYL
1
61
37.400
97
45
95.900
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
769 3.900
769 3.900
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
3.900
ZYL
1
61
37.200
97
45
95.800
6
h6
2
0.240
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
769 4.000
769 4.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.000
ZYL
1
61
37.000
97
45
95.800
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
769 4.100
769 4.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.100
ZYL
1
61
36.800
97
45
95.800
6
h6
2
0.025
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
769 4.200
769 4.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.200
ZYL
1
61
36.600
97
45
95.700
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
769 4.300
769 4.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.300
ZYL
1
61
36.400
97
45
95.700
6
h6
2
0.026
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
769 4.400
769 4.400
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.400
ZYL
1
61
36.200
97
45
95.700
6
h6
2
0.026
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
769 4.500
769 4.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.500
ZYL
1
61
36.000
97
45
95.700
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
769 4.700
769 4.700
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.700
ZYL
1
61
35.600
97
45
95.600
6
h6
2
0.023
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
769 4.800
769 4.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.800
ZYL
1
61
47.400
97
57
95.600
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
769 4.900
769 4.900
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
4.900
ZYL
1
61
47.200
97
57
95.500
6
h6
2
0.027
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
769 5.000
769 5.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
5.000
ZYL
1
61
47.000
97
57
95.500
6
h6
2
0.023
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
769 5.160
769 5.160
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
5.160
ZYL
1
61
46.700
97
57
95.500
6
h6
2
0.027
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
769 5.500
769 5.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
5.500
ZYL
1
61
46.000
97
57
95.400
6
h6
2
0.025
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
769 6.000
769 6.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
6.000
ZYL
1
61
45.000
97
57
95.200
6
h6
2
0.027
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.800
36
N
4
1
769 6.350
769 6.350
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
K
WN
BVB
6.350
ZYL
1
80
63.300
116
76
114.100
8
h6
2
0.048
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
769 6.500
769 6.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
6.500
ZYL
1
80
63.000
116
76
114.100
8
h6
2
0.048
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
769 6.800
769 6.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOBOH,BLANK RT150 ...
GG
VHM
WN
BVB
6.800
ZYL
1
80
62.400
116
76
114.000
8
h6
2
0.047
DIN4000-81
120
R
HF-K
OHNE
2.000
36
N
4
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5511 - DIN 6537L NANOFIRE RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성