카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7509530 - Potentiometer Amplifier, 2-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7509530.prj},{NB=7509530},{BMENB=7509530},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b8/24/7509530.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b8/24/7509530.png},{DESCSHORT=Potentiometer Amplifier, 2-channel},{DESCLONG=Potentiometer Amplifier, 2-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, Transmission of potentiometer signals from the Ex area, Potentiometer, nominal resistance: 0.8…100 kΩ, Output circuit: 0…10 V, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, TR CU, KOSHA, Installation in zone 2},{EAN=4047101118032},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM36-22EX-U},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7509530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7509530
7509530
Potentiometer Amplifier, ...
Potentiometer Amplifier, ...
4047101118032
Turck
IM36-22EX-U
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성