카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7506515 - Analog Signal Isolator, 2-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7506515.prj},{NB=7506515},{BMENB=7506515},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5f/60/7506515.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/5f/60/7506515.png},{DESCSHORT=Analog Signal Isolator, 2-channel},{DESCLONG=Analog Signal Isolator, 2-channel, Operating voltage 19…29 VDC, Intelligent actuators supplied via HART communication interface, Input circuits: 0/4…20 mA, Output circuits: 0/4…20 mA, intrinsically safe, SIL2, Removable terminal blocks, screwable, with 2 mm test box, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, KOSHA, CCOE, Installation in zone 2},{EAN=4047101117271},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM35-22EX-HI/24VDC},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7506515
7506515
Analog Signal Isolator, 2...
Analog Signal Isolator, 2...
4047101117271
Turck
IM35-22EX-HI/24VDC
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성