카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
735
Hallite
Double Acting Piston Seals
735
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/735/mm/735m.prj},{NB=HALLITE 7161500},{ORDER=716150},{CNSMAT=0},{D1=160},{DD1=137},{L1=16.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 7151000
7151000
50
36
9.0
HALLITE 7151500
7151500
60
46
9.0
HALLITE 7152000
7152000
63
48
11.0
HALLITE 7152500
7152500
65
50
11.0
HALLITE 7153000
7153000
70
55
11.0
HALLITE 7153500
7153500
75
60
11.0
HALLITE 7154000
7154000
80
65
11.0
HALLITE 7154500
7154500
85
70
11.0
HALLITE 7155000
7155000
90
75
11.0
HALLITE 7155500
7155500
95
80
11.0
HALLITE 7156000
7156000
100
85
12.5
HALLITE 7156500
7156500
105
90
12.5
HALLITE 7157000
7157000
110
95
12.5
HALLITE 7157500
7157500
115
100
12.5
HALLITE 7158000
7158000
120
105
12.5
HALLITE 7158500
7158500
125
102
16.0
HALLITE 7159000
7159000
130
107
16.0
HALLITE 7159500
7159500
135
112
16.0
HALLITE 7160000
7160000
140
117
16.0
HALLITE 7160500
7160500
145
122
16.0
HALLITE 7161000
7161000
150
127
16.0
HALLITE 7161500
7161500
160
137
16.0
HALLITE 7162000
7162000
165
142
16.0
HALLITE 7162500
7162500
170
147
16.0
HALLITE 7162800
7162800
175
152
16.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성