713586 - RUN TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/713586.prj},{NB=A713586-2026},{CODE=A713586-2026},{FILENAME=A713586-2026_00},{B=37},{B1=26,5},{F=M30x2-6g},{D=40,5},{F1=M30x2-6g},{C=37},{F2=R3/4-14 GAS con.},{C1=26,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F2
Thread
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
A713586-2026
A713586-2026
37
26,5
M30x2-6g
40,5
M30x2-6g
37
R3/4-14 GAS con.
26,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EYS Sealing Fittings - Sealing Fittings Explosion - Proof, Dust-Ignition-Pr...
ABB Installation Products
09.03.2023
T EO - Union tee
Parker
31.05.2022
711665 - UNION TEE MALE DIN S SERIES WITH SHUTTLE VALVE
FOR Fittings
06.05.2024
2018.00.26.27. - T-adapter, hose – hose
FIBRO
21.11.2023
Tee
SEKISUI
07.10.2019
EYS and EZS Series Explosionproof - Conduit Sealing Fittings
Eaton Crouse-Hinds
03.04.2019
713058 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
XTV-..L/S - T connectors, ISO 8434-1-T
EXMAR
28.03.2023
TR EO - Tee reducer
Parker
31.05.2022
0401 - Rotating joints
Norgren
25.04.2024
TE-M(KEG) EO - EO Male stud run tee
Parker
31.05.2022
15060 - ISO R - Tee connector
Norgren
25.04.2024
EVW EO - Standpipe elbow
Parker
11.09.2023
EW EO - Swivel nut elbow
Parker
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성