713553 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/713553.prj},{NB=A713553-202012},{CODE=A713553-202012},{FILENAME=A713553-202012_01},{F=M30x2-6g},{F1=M20x1,5-6g},{F2=M30x2-6g},{B=37},{B1=26,5},{C=43,5},{C1=25,5},{D=43,5},{CH=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A713553-06
A713553-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
23
16
23
16
27,5
17
A713553-08
A713553-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
24
17
28
19
A713553-10
A713553-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
26
18,5
26
18,5
30,5
22
A713553-12
A713553-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
29
21,5
29
21,5
33
24
A713553-14
A713553-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
30
22
30
22
37,5
27
A713553-162020
A713553-162020
M24x1,5-6g
M30x2-6g
M30x2-6g
35
26,5
37
26,5
43,5
36
A713553-16
A713553-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
33
24,5
33
24,5
37,5
30
A713553-202012
A713553-202012
M30x2-6g
M20x1,5-6g
M30x2-6g
37
26,5
43,5
25,5
43,5
36
A713553-20
A713553-20
M30x2-6g
M30x2-6g
M30x2-6g
37
26,5
37
26,5
46
36
A713553-252025
A713553-252025
M36x2-6g
M36x2-6g
M30x2-6g
42,5
30,5
42,5
30,5
49
36
A713553-25
A713553-25
M36x2-6g
M36x2-6g
M36x2-6g
42
30
42
30
50
46
A713553-30
A713553-30
M42x2-6g
M42x2-6g
M42x2-6g
49
35,5
49
35,5
54
50
A713553-38
A713553-38
M52x2-6g
M52x2-6g
M52x2-6g
57
41
57
41
64
60
SA713553-060612
SA713553-060612
M14x1,5-6g
M20x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
22
29
21,5
33,5
17
SA713553-121206
SA713553-121206
M20x1,5-6g
M14x1,5-6g
M20x1,5-6g
29
21,5
25
18
37
24
SA713553-161606
SA713553-161606
M24x1,5-6g
M14x1,5-6g
M24x1,5-6g
33,5
25
31.5
24,5
43
30
SA713553-252516
SA713553-252516
M36x2-6g
M24x1,5-6g
M36x2-6g
42
33,5
38
29,5
46
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성