713003 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/713003.prj},{NB=A713003-1827},{CODE=A713003-1827},{FILENAME=A713003-1827_00},{F=M26x1,5-6g},{F1=M26x1,5-6g},{F2=1\"1/16-12 UN-2A},{B=31},{B1=23,5},{C=31},{C1=23,5},{D=55},{CH=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A713003-0814
A713003-0814
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
21
14
21
14
37
19
A713003-1014
A713003-1014
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
22
15
22
15
37
19
A713003-1219
A713003-1219
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
24
17
24
17
40,5
22
A713003-1827
A713003-1827
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
1"1/16-12 UN-2A
31
23,5
31
23,5
55
32
A713003-2833
A713003-2833
M36x2-6g
M36x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
38
30,5
38
30,5
59,5
38
SA713003-1519
SA713003-1519
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
1"5/16-12 UN-2A
28
21
28
23,5
46,5
22
SA713003-181912
SA713003-181912
M26x1,5-6g
M18x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
31
23,5
30
23
48
22
SA713003-1822
SA713003-1822
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
31
23,5
31
23,5
51,5
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
713047 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
Adjustable L-fitting with sealing cone EL fitted - Single parts, sealing co...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting, male connector EVL fitted - Single parts, tube socket...
VOSS
11.04.2023
HB4-24-2002 - Tee,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
2018.00.26.24. - T swivel coupling, complete
FIBRO
21.11.2023
DS-VDDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Adjustable T-fitting, male connector combination fitting - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성