711654 - BANJO TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC END WITH METAL/RUBBER RING
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711654.prj},{NB=A711654-1218},{CODE=A711654-1218},{FILENAME=A711654-1218_00},{F=M20x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{B=27},{B1=19,5},{C=39},{D=12},{E=18},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A711654-1218
A711654-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
27
19,5
39
12
18
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2x_banjo_bolt - Series QR1-S Standard
Aventics
13.07.2022
DKUPT - Copper Pipe Fittings - Threaded Tee
Misumi
30.06.2021
3x_banjo_bolt - Series QR2-S Standard
Aventics
13.07.2022
703007 - BULKHEAD UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
103057 - BULKHEAD UNION MALE JIC - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO 9974...
FOR Fittings
07.05.2024
302664 - NON RETURN VALVE FROM METRIC MALE WITH ELASTOMER SEAL ISO 9974 TO...
FOR Fittings
07.05.2024
103013 - BULKHEAD UNION MALE JIC - FEMALE NPTF
FOR Fittings
06.05.2024
211010 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
211009 - UNION TEE MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
FBUPT - Fittings for copper pipes/tees, type T, external thread
SRD-FA
09.09.2022
711159 - BANJO TEE MALE DIN L SERIES - MALE METRIC END WITH METAL/RUBBER RI...
FOR Fittings
06.05.2024
213084 - SWIVEL NUT RUN TEE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성