711038 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711038.prj},{NB=A711038-3542},{CODE=A711038-3542},{FILENAME=A711038-3542_00},{F=M45x2-6g},{F1=M45x2-6g},{F2=G1\"1/4-11 A GAS},{B=45},{B1=34,5},{C=45},{C1=34,5},{D=60},{CH=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A711038-0610
A711038-0610
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
19
12
19
12
325
14
A711038-0813
A711038-0813
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
21
14
37
19
A711038-1013
A711038-1013
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
22
15
22
15
37
19
A711038-1017
A711038-1017
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24,5
17,5
24,5
37
22
A711038-1217
A711038-1217
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
24
17
37
22
A711038-1517
A711038-1517
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
28
21
28
47,5
22
A711038-1521
A711038-1521
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28
21
28
21
50
27
A711038-1821
A711038-1821
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
31
23,5
31
23,5
55
27
A711038-2226
A711038-2226
M30x2-6g
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
35
27,5
35
27,5
55
36
A711038-2833
A711038-2833
M36x2-6g
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
38
30,5
38
30,5
595
41
A711038-3542
A711038-3542
M45x2-6g
M45x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
45
34,5
45
34,5
60
50
A711038-4248
A711038-4248
M52x2-6g
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
51
40
51
40
66
60
SA711038-0613
SA711038-0613
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
21
14
37
19
SA711038-0817
SA711038-0817
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
24
17
37
22
SA711038-120813
SA711038-120813
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
25
18
24
17
37
19
SA711038-120821
SA711038-120821
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
27
20
26
19
50
27
SA711038-1213
SA711038-1213
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
24
35
19
SA711038-121526
SA711038-121526
M18x1,5-6g
M22x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
32
25
33
26
55
36
SA711038-1221
SA711038-1221
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
27
20
27
20
50
27
SA711038-150821
SA711038-150821
M22x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28
21
26
19
50
27
SA711038-2242
SA711038-2242
M30x2-6g
M30x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
43
35,5
43
35,5
60
50
SA711038-2842
SA711038-2842
M36x2-6g
M36x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
43
35,5
43
35,5
60
50
SA711038-181521
SA711038-181521
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
711533 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAI...
FOR Fittings
10.06.2024
EDKR-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
EDKR - Tapered nipples, straight, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
CEL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1) - Males 24° metric tread Light series
VOSS
13.03.2024
TEE-M EO - Adjustable locknut branch tee
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성