710541 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/710541.prj},{NB=A710541-1016},{CODE=A710541-1016},{FILENAME=A710541-1016_00},{F=M18x1,5-6g},{F1=M16x1,5-6g},{B=25},{B1=17,5},{C=67},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A710541-1016
A710541-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
25
17,5
67
22
A710541-1218
A710541-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
21,5
73
24
A710541-1622
A710541-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
33
24,5
102
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KFW - Swivel Long Elbow
SMC
28.09.2023
WEE-OR EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
WEE-UNF EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
702643 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO ...
FOR Fittings
07.05.2024
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
710530 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
109008 - 90° LONG ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
210001 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE BSP - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 1192...
FOR Fittings
07.05.2024
110044 - 90° LONG ELBOW MALE JIC - MALE GAS TAPER ISO 7
FOR Fittings
07.05.2024
109019 - 90° LONG ELBOW MALE JIC - MALE GAS TAPER ISO 7
FOR Fittings
07.05.2024
110033 - 90° LONG ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
110011 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성