710529 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/710529.prj},{NB=A710529-2026},{CODE=A710529-2026},{FILENAME=A710529-2026_01},{F=M30x2-6g},{F1=G3/4-14 A GAS},{B=37},{B1=26,5},{C=102},{CH=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A710529-0813
A710529-0813
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
64
19
A710529-1017
A710529-1017
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
17,5
67
22
A710529-1217
A710529-1217
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
29
21,5
73
22
A710529-1421
A710529-1421
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
30
22
87
27
A710529-1621
A710529-1621
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
33
24,5
92
27
A710529-2026
A710529-2026
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
37
26,5
102
36
A710529-2533
A710529-2533
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
42
30
120
41
A710529-3042
A710529-3042
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
49
35,5
130
50
A710529-3848
A710529-3848
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
57
41
142
60
SA710529-1221
SA710529-1221
M20x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
29
21,5
87
27
SA710529-1417
SA710529-1417
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
30
22
84
22
SA710529-1626
SA710529-1626
M24x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
35
26,5
102
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
210012 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
210001 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE BSP - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 1192...
FOR Fittings
07.05.2024
710541 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND...
FOR Fittings
07.05.2024
WEE-OR EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
710530 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
702643 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO ...
FOR Fittings
07.05.2024
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
WEE-UNF EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성