您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
7101 - Dual chamber flange adapter for steel pipes
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_connections/7101.prj},{NB=5004668 7101 DN65 - PN16 (400)},{IN=5004668},{DC=AT},{LOD=400},{DN=65},{PN=PN16},{P=76},{D=185},{K=145},{C=28},{L=56},{Q=8},{T=M 16},{W=3.5},{PL=Link},{D2=163},{D3=127},{D1=10.0},{D4=99.0},{L1=18},{D5=97.0},{D6=82.0},{D7=173.0},{D8=117.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
P
Ø Pipe
[mm]
D
Ø
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
Q
Bolts quantity
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
5004665
5004665
50
PN16
58
165
125
26
54
4
M 16
2.6
5004666
5004666
50
PN16
60
165
125
26
54
4
M 16
2.6
5004668
5004668
65
PN16
76
185
145
28
56
8
M 16
3.5
5004672
5004672
100
PN16
108
220
180
25
63
8
M 16
3.6
5004674
5004674
100
PN16
114
220
180
23
63
8
M 16
4.4
5004676
5004676
125
PN16
133
250
210
33
64
8
M 16
6.8
5004727
5004727
200
PN16
219
340
295
30
71
8
M 20
8.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表