707620 - 90° BANJO ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP END WITH METAL/RUBBER RING
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707620.prj},{NB=A707620-1417},{CODE=A707620-1417},{FILENAME=A707620-1417_00},{F=},{F1=},{B=},{B1=},{C=},{D=},{E=},{CH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707620-0613
A707620-0613
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
30
12
14
19
A707620-0813
A707620-0813
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
30
12
14
19
A707620-1017
A707620-1017
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
26
18,5
36
12
16,5
27
A707620-1213
A707620-1213
A707620-1217
A707620-1217
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
26
18,5
36
12
16,5
27
A707620-1221
A707620-1221
A707620-1417
A707620-1417
A707620-1421
A707620-1421
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
30,5
22,5
45,5
14
21
30
A707620-1617
A707620-1617
A707620-1621
A707620-1621
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
30,5
22
45,5
14
21
30
A707620-2026
A707620-2026
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
37
26,5
53
16
24
38
A707620-2533
A707620-2533
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
43,5
31,5
66
18
30,5
46
A707620-2542
A707620-2542
A707620-3042
A707620-3042
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
50,5
37
76
20
35,5
55
A707620-3848
A707620-3848
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
57,5
41,5
87
22
40,5
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성