707543 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707543.prj},{NB=A707543-2533},{CODE=A707543-2533},{FILENAME=A707543-2533_00},{F=M36x2-6g},{F1=M33x2-6g},{B=42},{B1=30},{C=59.5},{CH=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707543-0612
A707543-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
23
16
37
17
A707543-0814
A707543-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
37
19
A707543-1016
A707543-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
25
17,5
37
22
A707543-1218
A707543-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
21,5
39
24
A707543-1420
A707543-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
30
22
50
27
A707543-1622
A707543-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
33
24,5
50
27
A707543-2022
A707543-2022
M30x2-6g
M22x1,5-6g
37
26,5
50
27
A707543-2027
A707543-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
37
26,5
55
32
A707543-2533
A707543-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
42
30
59.5
41
A707543-3027
A707543-3027
M42x2-6g
M27x2-6g
49
35,5
61
32
A707554-3033
A707554-3033
M42x2-6g
M33x2-6g
49
35,5
61
41
SA707543-0818
SA707543-0818
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
22
39
24
SA707543-1618
SA707543-1618
M24x1,5-6g
M18x1,5-6g
33
24,5
48.5
24
SA707543-1627
SA707543-1627
M24x1,5-6g
M27x2-6g
35
26,5
51.5
32
SA707543-2527
SA707543-2527
M36x2-6g
M27x2-6g
42
30
58,5
32
A707543-3033
A707543-3033
M42x2-6g
M33x2-6g
49
35,5
61
41
A707543-1420_01
A707543-1420_01
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
30
22
50
27
A707543-1420_02
A707543-1420_02
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
30
22
50
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
X-K-MGM - Bulkhead fitting with locknut
Gates Tube Fittings
14.10.2021
WEE-UNF EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
WEE-R EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
EVW-M EO - Assembled adjustable standpipe elbow
Parker
31.05.2022
EVW-R EO - Assembled adjustable standpipe elbow
Parker
31.05.2022
707037 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
707576 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
EW-R-ED EO - Assembled adjustable swivel elbow
Parker
31.05.2022
EW-M-ED EO - Assembled adjustable swivel elbow
Parker
31.05.2022
WEE-M EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
WEE-OR EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
1502-FG - FP-FPS 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
207162 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
DS-VB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성