707213 - 90° ELBOW MALE DIN L SERIES WITH WELDING END
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707213.prj},{NB=X707213-1519},{CODE=X707213-1519},{FILENAME=X707213-1519_02},{F=M22x1,5-6g},{B=28},{B1=21},{C=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
X707213-0610
X707213-0610
M12x1,5-6g
19,5
12,5
19
X707213-0812
X707213-0812
M14x1,5-6g
21
14
23
X707213-1014
X707213-1014
M16x1,5-6g
22
15
24
X707213-1216
X707213-1216
M18x1,5-6g
24
17
25
X707213-1519
X707213-1519
M22x1,5-6g
28
21
30
X707213-1822
X707213-1822
M26x1,5-6g
31
23,5
33
X707213-2227
X707213-2227
M30x2-6g
35
27,5
37
X707213-2832
X707213-2832
M36x2-6g
38
30,5
42
X707213-3540
X707213-3540
M45x2-6g
45
34,5
49
X707213-4246
X707213-4246
M52x2-6g
51
40
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EDKR-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
Elbow coupling, L-series, ISO 8434-1-E - Tube connector on both sides accor...
VOSS
11.04.2023
XWEV-..LR/SR - Male adaptor elbow connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
707718 - 90° ELBOW MALE DIN S SERIES WITH WELDING END
FOR Fittings
06.05.2024
WE-M EO - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
Model 5244 - Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
707082 - 90° ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
Elbow coupling, S-series, ISO 8434-1-E - Tube connector on both sides accor...
VOSS
11.04.2023
WE-M(KEG) EO - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
EVW EO - Standpipe elbow
Parker
11.09.2023
WE-NPT EO - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
CRM Adapter - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
307008 - 90° ELBOW WITH BOTHS NPTF FEMALE
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성