707048 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707048.prj},{NB=A707048-4248},{CODE=A707048-4248},{FILENAME=A707048-4248_02},{F=M52x2-6g},{F1=M48x2-6g},{B=51},{B1=40},{C=66},{CH=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707048-0610
A707048-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
19
12
32.5
14
A707048-0812
A707048-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
21
14
37
17
A707048-1014
A707048-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
22
15
37
19
A707048-1214
A707048-1214
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
37
19
A707048-1216
A707048-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
37
22
A707048-1518
A707048-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
28
21
50
24
A707048-1822
A707048-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
31
23,5
55
27
A707048-2222
A707048-2222
M30x2-6g
M22x1,5-6g
35
27,5
55
27
A707048-2227
A707048-2227
M30x2-6g
M27x2-6g
35
27,5
55
32
A707048-2833
A707048-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
38
30,5
59.5
41
A707048-3542
A707048-3542
M45x2-6g
M42x2-6g
45
34,5
62
50
A707048-4248
A707048-4248
M52x2-6g
M48x2-6g
51
40
66
55
SA707048-0810
SA707048-0810
M14x1,5-6g
M10x1-6g
22,5
15,5
32.5
14
SA707048-0814
SA707048-0814
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
22
15
37
19
SA707048-0818
SA707048-0818
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
26
19
50
24
SA707048-1012
SA707048-1012
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
24
17
37
17
SA707048-1218
SA707048-1218
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
27
20
46
24
SA707048-1018
SA707048-1018
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
27
20
50
24
SA707048-1516
SA707048-1516
M22x1,5-6g
M16x1,5-6g
28
21
43,5
22
SA707048-1522
SA707048-1522
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
30
23
55
27
SA707048-1527
SA707048-1527
M22x1,5-6g
M27x2-6g
31,5
24
55
32
SA707048-1818
SA707048-1818
M26x1,5-6g
M18x1,5-6g
31
23,5
50
24
SA707048-1827
SA707048-1827
M26x1,5-6g
M27x2-6g
31,5
24
55
32
SA707048-2842
SA707048-2842
M36x2-6g
M42x2-6g
43
35,5
62
50
SA707048-1227
SA707048-1227
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성