706002 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/706002.prj},{NB=A706002-12},{CODE=A706002-12},{FILENAME=A706002-12_02},{F=M18x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{B=21},{B1=14},{C=50},{C1=14},{C2=29},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A706002-06
A706002-06
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
18
11
45
11
27
17
A706002-08
A706002-08
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
20
13
47
13
27
19
A706002-10
A706002-10
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
20
13
48
13
28
22
A706002-12
A706002-12
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
21
14
50
14
29
24
A706002-15
A706002-15
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
24
17
55
17
31
30
A706002-18
A706002-18
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
26
18,5
60
20
32,5
36
A706002-22
A706002-22
M30x2-6g
M30x2-6g
26
18,5
63
21
34,5
41
A706002-28
A706002-28
M36x2-6g
M36x2-6g
31
23,5
66
23
35,5
46
A706002-35
A706002-35
M45x2-6g
M45x2-6g
33
22,5
71
24
36,5
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
705066 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
706507 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성