705561 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/705561.prj},{NB=A705561-14},{CODE=A705561-14},{FILENAME=A705561-14_00},{F=M22x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{B=24},{B1=16},{C=34},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A705561-06
A705561-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
18
11
27
17
A705561-08
A705561-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
20
13
27
19
A705561-10
A705561-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
20
12,5
30
22
A705561-12
A705561-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
21
13,5
32,5
24
A705561-14
A705561-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
24
16
34
27
A705561-16
A705561-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
24
15,5
36
30
A705561-20
A705561-20
M30x2-6g
M30x2-6g
26
15,5
45,5
36
A705561-25
A705561-25
M36x2-6g
M36x2-6g
31
19
50
46
A705561-30
A705561-30
M42x2-6g
M42x2-6g
33
19,5
54
50
A705561-38
A705561-38
M52x2-6g
M52x2-6g
38
22
63
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
707224 - 90° ELBOW UNION SWIVEL NUT DIN L SERIES - SWIVEL NUT DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
EV EO - Swivel nut 45° elbow
Parker
11.09.2023
701036 - FEMALE PLUG DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705066 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702533 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
205072 - 45° (ADJ) ELBOW MALE BSP - SWIVEL FEMALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
706507 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705605 - 45° ELBOW SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.05.2024
706002 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705572 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
YCWPF, YCWPFS - Hydraulic Couplings - 45 Degree Elbow Type, Female - PT, P...
Misumi
30.06.2021
SGPESD - Steel Pipe Fittings - Different Diameter Type - Female, Male Elbow
Misumi
30.06.2021
MT16 - Orientable Elbow Fitting Male, Parallel
C Matic
11.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성