피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
705044 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/705044.prj},{NB=A705044-2226},{CODE=A705044-2226},{FILENAME=A705044-2226_01},{F=M30x2-6g},{F1=M26x1,5-6g},{B=26},{B1=18,5},{C=50},{CH=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A705044-0610
A705044-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
18
11
30
14
A705044-0812
A705044-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
20
13
33
17
A705044-1014
A705044-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
20
13
33
19
A705044-1216
A705044-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
21
14
36,5
22
A705044-1518
A705044-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
24
17
45
24
A705044-1822
A705044-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
26
18,5
50
27
A705044-2226
A705044-2226
M30x2-6g
M26x1,5-6g
26
18,5
50
36
A705044-2833
A705044-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
31
23,5
52
41
A705044-3542
A705044-3542
M45x2-6g
M42x2-6g
33
22,5
53
50
A705044-4248
A705044-4248
M52x2-6g
M48x2-6g
38
27
53
55
SA705044-1018
SA705044-1018
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
23
16
45
24
SA705044-1218
SA705044-1218
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
23
16
45
24
SA705044-1516
SA705044-1516
M22x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
36,5
22
SA705044-1526
SA705044-1526
M22x1,5-6g
M26x1,5-6g
25
18
50
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702005 - UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
407563 - 90° BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
701036 - FEMALE PLUG DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
701003 - CUTTING RING DIN - L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
102319 - CONNECTOR MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
302103 - CONNECTOR BARB HOSE - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
702236 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
202266
FOR Fittings
06.05.2024
405045 - 45° (ADJ) MALEDIN L SERIES - SAE 3000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
705077 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
705549 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETA...
FOR Fittings
07.05.2024
107028 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 POR...
FOR Fittings
07.05.2024
707004 - 90° ELBOW UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
107040 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R.AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성