피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
705022 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/705022.prj},{NB=A705022-2226},{CODE=A705022-2226},{FILENAME=A705022-2226_01},{F=M30x2-6g},{F1=G3/4-14 A GAS},{B=26},{B1=18,5},{C=50},{CH=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A705022-0610
A705022-0610
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
18
11
30
14
A705022-0813
A705022-0813
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
20
13
33
19
A705022-1013-V
A705022-1013-V
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
20
13
33
19
A705022-1013
A705022-1013
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
20
13
33
19
A705022-1217
A705022-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
21
14
36.5
22
A705022-1517
A705022-1517
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
21
17
38,5
22
A705022-1521-V
A705022-1521-V
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
24
17
45
27
A705022-1521
A705022-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
24
17
45
27
A705022-1821
A705022-1821
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
26
18,5
50
27
A705022-2226
A705022-2226
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
26
18,5
50
36
A705022-2833
A705022-2833
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
31
23,5
52
41
A705022-3542
A705022-3542
M45x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
33
22,5
53
50
A705022-4248
A705022-4248
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
38
27
53
60
E705022-1013-V
E705022-1013-V
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
20
13
33
19
SA705022-1221
SA705022-1221
M18x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
22
15
45
27
SA705022-1513-V
SA705022-1513-V
M22x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
38,5
19
SA705022-1513
SA705022-1513
M22x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
38,5
19
SA705022-2221
SA705022-2221
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
27
19,5
46
27
SA705022-2826
SA705022-2826
M36x2-6g
G3/4-14 A GAS
30,5
23
50,5
36
SA705022-3533
SA705022-3533
M45x2-6g
G1"-11 A GAS
33
22,5
52
41
SE705022-1513
SE705022-1513
M22x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
38,5
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성