702841 - STRAIGHT END STUD MALE DIN S SERIES - BSPP END WITH METALLIC SEAL FOR ISO 1179 PORT
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702841.prj},{NB=A702841-1417},{CODE=A702841-1417},{FILENAME=A702841-1417_01},{F=M22x1,5-6g},{F1=G3/8-19 A GAS},{A=38,5},{B=12},{D=18,5},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702841-0610
A702841-0610
M14x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
27,5
8
12,5
14
A702841-0613
A702841-0613
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
32
12
13
19
A702841-0617
A702841-0617
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
34,5
12
15,5
22
A702841-0621
A702841-0621
M14x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
39
14
18
27
A702841-0813
A702841-0813
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
34
12
15
19
A702841-0817
A702841-0817
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
34,5
12
15,5
22
A702841-0821
A702841-0821
M16x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
39
14
18
27
A702841-1013
A702841-1013
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
34
12
14,5
19
A702841-1017
A702841-1017
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
34,5
12
15
22
A702841-1021
A702841-1021
M18x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
39
14
17,5
27
A702841-1213
A702841-1213
M20x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
36
12
16,5
22
A702841-1217
A702841-1217
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
36,5
12
17
22
A702841-1221
A702841-1221
M20x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
39
14
17,5
27
A702841-1226
A702841-1226
M20x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
43
12
16
32
A702841-1417
A702841-1417
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
38,5
12
18,5
24
A702841-1421
A702841-1421
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
41
14
19
27
A702841-1617
A702841-1617
M24x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
38,5
12
18
27
A702841-1621
A702841-1621
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
41
14
18,5
27
A702841-1626
A702841-1626
M24x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
45
16
20,5
32
A702841-2021
A702841-2021
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
45
14
20,5
32
A702841-2026
A702841-2026
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
47
16
20,5
32
A702841-2033
A702841-2033
M30x2-6g
G1"-11 A GAS
51
18
22,5
41
A702841-2042
A702841-2042
M30x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
53
20
22,5
50
A702841-2521
A702841-2521
M36x2-6g
G1/2-14 A GAS
49
18
14
41
A702841-2526
A702841-2526
M36x2-6g
G3/4-14 A GAS
51
16
23
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성