피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702719 - CONNECTOR SWIVEL NUT DIN S SERIES - MALE ORFS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702719.prj},{NB=A702719-1616},{CODE=A702719-1616},{FILENAME=A702719-1616_00},{A=45},{CH=27},{B=48},{F=M24x1,5-6g},{D=15,5},{CH1=30},{F1=1\"-14 UNS-2A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A702719-0806
A702719-0806
34,5
17
17,5
M16x1,5-6g
10
19
9/16-18 UNF-2A
A702719-1212
A702719-1212
44,5
22
22
M20x1,5-6g
13
24
13/16-16 UN-2A
A702719-1616
A702719-1616
45
27
48
M24x1,5-6g
15,5
30
1"-14 UNS-2A
A702719-2020
A702719-2020
59
32
30
M30x2-6g
17
36
1"3/16-12 UN-2A
A702719-2525
A702719-2525
56
41
28,5
M36x2-6g
17,5
46
1"7/16-12 UN-2A
A702719-3032
A702719-3032
62
46
30,5
M42x2-6g
50
50
1"11/16-12 UN-2A
E702719-1010
E702719-1010
37,5
19
18,5
M18x1,5-6g
11
22
11/16-16 UN-2A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5415 - Male straight union - Stainless steel 316 Ti - DIN 2353
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
207085 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - SWIVEL FEMALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
ED01CB-FB - Economical all copper quick connector - bent joint - T-type thr...
HEFA
29.04.2024
702171 - UNION SWIVEL FEMALE DIN - MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702160 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER ...
FOR Fittings
07.05.2024
202332 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
C-EGE-R-WD - Standpipe adaptors with taper
Conexa
02.08.2013
Model 5424 - Butt welding union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
702083 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. I...
FOR Fittings
07.05.2024
702115 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6...
FOR Fittings
07.05.2024
102210 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO ...
FOR Fittings
07.05.2024
201089 - SWIVEL NUT
FOR Fittings
06.05.2024
207250 - 90° ELBOW SWIVEL FEMALE BPS - SWIVEL FEMALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
207249 - 90° ELBOW SWIVEL FEMALE BPS - MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성