702621 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702621.prj},{NB=A702621-1622},{CODE=A702621-1622},{FILENAME=A702621-1622_02},{F=M24x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{A=51,5},{B=21},{D=13,5},{CH=27},{CH1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702621-0612
A702621-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
38,5
17
9,5
17
17
A702621-0814
A702621-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
40,5
17
9,5
19
19
A702621-1016
A702621-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
45
18,5
11
22
22
A702621-1218
A702621-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
50
25
12,5
24
24
A702621-1420
A702621-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
47,5
21,5
12,5
27
27
A702621-1622
A702621-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
51,5
21
13,5
27
30
A702621-2027
A702621-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
61,5
29,5
16,5
32
36
A702621-2533
A702621-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
66,5
28,5
16,5
41
46
SA702621-1222
SA702621-1222
M20x1,5-6g
M22x1,5-6g
52
25
13,5
27
24
SA702621-2016
SA702621-2016
M30x2-6g
M16x1,5-6g
54,5
29,5
11
27
36
SA702621-1616
SA702621-1616
M24x1,5-6g
M16x1,5-6g
47,5
21,5
12,5
27
30
SA702621-2022
SA702621-2022
M30x2-6g
M22x1,5-6g
57
29,5
13,5
27
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성