702610 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702610.prj},{NB=A702610-1218},{CODE=A702610-1218},{FILENAME=A702610-1218_01},{F=M20x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{A=50},{B=25},{D=14},{CH=24},{CH1=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702610-0814
A702610-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
40,5
17
11
19
19
A702610-1016
A702610-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
45
18,5
12,5
22
22
A702610-1218
A702610-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
50
25
14
24
24
SA702610-1222
SA702610-1222
M20x1,5-6g
M22x1,5-6g
52
25
15
27
24
SA702610-2016
SA702610-2016
M30x2-6g
M16x1,5-6g
54,5
29,5
12,5
27
36
A702610-2527
A702610-2527
M36x2-6g
M27x2-6g
67,5
29
18,5
36
46
A702610-2533
A702610-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
67
29
18,5
41
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성