702555 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702555.prj},{NB=SA702555-0816},{CODE=SA702555-0816},{FILENAME=SA702555-0816_01},{F=M16x1,5-6g},{F1=M16x1,5-6g},{A=35},{B=17},{D=11},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702555-0612
A702555-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
31
14,5
9,5
17
A702555-0814
A702555-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
33
16,5
9,5
19
A702555-1016
A702555-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
16,5
11
22
A702555-1218
A702555-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
38,5
18,5
12,5
24
A702555-1420
A702555-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
39,5
19
12,5
27
A702555-1618
A702555-1618
M24x1,5-6g
M18x1,5-6g
40
19
12,5
27
A702555-1620
A702555-1620
M24x1,5-6g
M20x1,5-6g
39,5
14
14
27
A702555-1622
A702555-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
42
20
13,5
27
A702555-2027
A702555-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
49,5
22,5
16,5
32
A702555-2533
A702555-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
53,5
25
16,5
41
A702555-3042
A702555-3042
M42x2-6g
M42x2-6g
56
25,5
17
50
SA702555-0810
SA702555-0810
M16x1,5-6g
M10x1-6g
31,5
16
8,5
17
SA702555-0614
SA702555-0614
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
33
16,5
9,5
19
SA702555-0816
SA702555-0816
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
17
11
22
SA702555-0818
SA702555-0818
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
36,5
17
12,5
24
SA702555-1022
SA702555-1022
M18x1,5-6g
M22x1,5-6g
38
17
13,5
27
SA702555-1027
SA702555-1027
M18x1,5-6g
M27x2-6g
46
22
16,5
32
SA702555-1216
SA702555-1216
M20x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
16,5
11
22
SA702555-1222
SA702555-1222
M20x1,5-6g
M22x1,5-6g
40,5
19,5
13,5
27
SA702555-1614
SA702555-1614
M24x1,5-6g
M14x1,5-6g
38
20
9,5
27
SA702555-1627
SA702555-1627
M24x1,5-6g
M27x2-6g
46,5
21,5
16,5
32
SA702555-2026
SA702555-2026
M30x2-6g
M26x1,5-6g
46
21,5
14
36
SA702555-2518
SA702555-2518
M36x2-6g
M18x1,5-6g
47
22,5
12,5
38
SA702555-2022
SA702555-2022
M30x2-6g
M22x1,5-6g
46,5
22,5
13,5
32
SA702555-2527
SA702555-2527
M36x2-6g
M27x2-6g
53
24,5
16,5
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성