피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702544 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702544.prj},{NB=SA702544-0812},{CODE=SA702544-0812},{FILENAME=SA702544-0812_00},{F=M16x1,5-6g},{F1=M12x1,5-6g},{A=33},{B=15},{D=11},{CH=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702544-0612
A702544-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
31
13
11
17
A702544-0814
A702544-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
33
15
11
19
A702544-1016
A702544-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
15
12,5
22
A702544-1212
A702544-1212
M20x1,5-6g
M12x1,5-6g
34
12
11
22
A702544-1218
A702544-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
38,5
17
14
24
A702544-1420
A702544-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
39,5
18
14
27
A702544-1618
A702544-1618
M24x1,5-6g
M18x1,5-6g
40
17,5
14
27
A702544-1622
A702544-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
42
18,5
15
27
A702544-1633
A702544-1633
M24x1,5-6g
M33x2-6g
49,5
22,5
18,5
41
A702544-2027
A702544-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
49,5
20,5
18,5
32
A702544-2033
A702544-2033
M30x2-6g
M33x2-6g
51,5
22,5
18,5
41
A702544-2042
A702544-2042
M30x2-6g
M42x2-6g
52
22,5
19
50
A702544-2533
A702544-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
53,5
23
18,5
41
A702544-3042
A702544-3042
M42x2-6g
M42x2-6g
56
23,5
19
50
A702544-3848
A702544-3848
M52x2-6g
M48x2-6g
63,5
26
22
55
SA702544-0610
SA702544-0610
M14x1,5-6g
M10x1-6g
29,5
13
9,5
17
SA702544-0812
SA702544-0812
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
33
15
11
17
SA702544-0816
SA702544-0816
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
15,5
12,5
22
SA702544-0614
SA702544-0614
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
33
15
11
19
SA702544-0818
SA702544-0818
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
37
16
14
24
SA702544-0822
SA702544-0822
M16x1,5-6g
M22x1,5-6g
38
16
15
27
SA702544-0826
SA702544-0826
M16x1,5-6g
M26x1,5-6g
39,5
12
16
32
SA702544-1027
SA702544-1027
M18x1,5-6g
M27x2-6g
45
19
18,5
32
SA702544-1214
SA702544-1214
M20x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
16,5
10
22
SA702544-1216
SA702544-1216
M20x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
15
12,5
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702500 - UNION MALEDIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
707125 - 90° BANJO ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP END WITH METAL/RUBBE...
FOR Fittings
06.05.2024
702863 - UNION STRAIGHT SWIVEL NUT DIN S - SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.05.2024
XGEV-..SM - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
ARM000 - FITTINGS FOR ATM HOSES (MINIMESS-TYPE)
Bordignon
04.01.2023
702852 - STRAIGHT END STUD MALE DIN S - METRIC END WITH METALLIC SEAL FOR I...
FOR Fittings
07.05.2024
707060 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
707729 - 90° ELBOW UNION SWIVEL NUT DIN S SERIES - SWIVEL NUT DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
G EO - Union
Parker
31.05.2022
2018.00.26.03. - Screw connection - G, straight
FIBRO
21.11.2023
GEO EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
Straight male stud couplings S-series, DIN 2353 Form B - Thread: Whitworth ...
VOSS
11.04.2023
RMTT - Connection
RCM
27.11.2019
2480.00.24.01-04 - Gauging coupling
FIBRO
27.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성