피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702126 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702126.prj},{NB=A702126-1518},{CODE=A702126-1518},{FILENAME=A702126-1518_02},{F=M22x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{A=45},{B=21,5},{D=11},{CH=24},{CH1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702126-0610
A702126-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
33,5
18
7,5
14
14
A702126-0812
A702126-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
37
17,5
9,5
17
17
A702126-1014
A702126-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
38,5
17,5
9,5
19
19
A702126-1216
A702126-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
42,5
18,5
10
22
22
A702126-1822
A702126-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
45,5
21,5
11,5
27
32
A702126-1518
A702126-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
45
21,5
11
24
27
A702126-2226
A702126-2226
M30x2-6g
M26x1,5-6g
49,5
23,5
14
36
36
A702126-2833
A702126-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
52
22
14
41
41
SA702126-1012
SA702126-1012
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
38
17
9,5
17
19
SA702126-1526
SA702126-1526
M22x1,5-6g
M26x1,5-6g
49,5
21,5
14
32
27
A702126-3542
A702126-3542
M42x2-6G
M45x2-6g
57,5
26
16
50
50
SA702126-1522
SA702126-1522
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702159 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SE...
FOR Fittings
07.05.2024
F6MK4 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
EV-R-ED EO - Assembled adjustable swivel 45° elbow
Parker
31.05.2022
DS-A-O - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
702160 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER ...
FOR Fittings
07.05.2024
Straight connections with sealing cone - Both sides have sealing cone match...
VOSS
11.04.2023
202309 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 ...
FOR Fittings
07.05.2024
Straight attachment studs with sealing cone, S-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, L/S-series, ISO 8434-1-SWOSDS,...
VOSS
11.04.2023
EBEL - Pipe connectors, straight
EXMAR
16.07.2020
GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 385...
EXMAR
28.03.2023
XGEV-..LR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
0107 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
703007 - BULKHEAD UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성